RLD10 bez wewnętrznego interferometru
Połączenie łatwości i doskonałych parametrów technicznych unikatowego systemu światłowodowej transmisji wiązki laserowej firmy Renishaw z konfiguracjami optycznymi zależnymi od zastosowania.
Zawiera unikatowy, wielokanałowy układ detekcji prążków, przysłonę oraz wbudowany sterownik wiązki, które pozwalają na łatwe wdrożenie systemu RLD w specjalistycznych zastosowaniach.
Głowica RLD10-XX jest dostępna tylko z opcją 0°.
Właściwości i korzyści
- Niestandardowe rozwiązania optyczne — brak wewnętrznego układu optycznego pozwala na skonfigurowanie systemu RLD do użytku z zewnętrznym układem optycznym i zastosowanie w wielu rozwiązaniach.
- Pomiary kalibracyjne — możliwość użycia z rodziną układów optycznych do kalibracji, co pozwala na wykonywanie pomiarów liniowych, kątowych i prostoliniowości.
- Możliwość użycia w próżni — zgodność z systemem RVI20 w celu wykonywania pomiarów względnych między dwoma elementami.
Dane techniczne
Zastosowania ze zwierciadłem płaskim | Zastosowania z retroreflektorem | |
Przesuw w osiach | od 0 m do 1 m | od 0 m do 4 m |
Rozdzielczość (skonfigurowano z RLU) | Analogowa kwadraturowa = λ/4 (158 nm) Cyfrowa kwadraturowa = 10 nm Rozdzielczość RPI20 = 38,6 pm | Analogowa kwadraturowa = λ/2 (316 nm) Cyfrowa kwadraturowa = 20 nm Rozdzielczość RPI20 = 77,2 pm |
Błąd nieliniowości systemu* (SDE) *z wyłączeniem interfejsu | <±2,5 nm poniżej 50 mm/s przy sile sygnału >70% <±7,5 nm przy prędkości 1 m/s przy sile sygnału >50% | <±5 nm poniżej 100 mm/s przy sile sygnału >70% <±13 nm przy prędkości 2 m/s przy sile sygnału >50% |
Szybkość maksymalna | do 1 m/s | do 2 m/s |