Omiń nawigację

Interfejsy enkoderów laserowych

Elastyczne interfejsy laserowe do zastosowań wysokiej rozdzielczości.

Interfejs równoległy RPI30

RPI30 akceptuje różnicowe sygnały analogowe typu sinus / cosinus 1 Vpp, dokonuje interpolacji w zakresie 4096, dostarczając 36-bitowy sygnał wyjściowy w formacie równoległym z danymi położenia przy maks. rozdzielczości 36 bitów. W połączeniu z dwuosiowym systemem interferometrów ze zwierciadłem płaskim (PMI) (okres podstawowy sinusoidy wynosi nominalnie 158 nm), co daje wynik najmniej znaczącego bitu słowa równy 38,6 pikometra przy prędkości do 2 m/s.

Można włączyć aktywną korekcję Lissajous, aby skompensować offset DC i niedopasowanie AC enkodera laserowego i poprawić błąd cykliczny (SDE) do ±0,1 nm przy niskich prędkościach.

Szybki interfejs równoległy RPI30

Właściwości i korzyści

  • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,1 nm).
  • Aktywna korekcja błędu cyklicznego — redukcja błędów przy pomiarze położenia.
  • Dane położenia — przekształca analogowy sygnał kwadraturowy 1 Vpp z enkodera RLE na odczyt położenia przez magistralę równoległą.
  • Aktywna aktualizacja — offset DC i niedopasowanie AC.
  • Łatwość dostępu — złącze diagnostyczne do zdalnego pobierania i analizy.
  • Rozwiązania wieloosiowe — wyjście położenia i stanu dwóch osi przez magistralę zgodną z LVTTL (3,0 V).
  • Protokół komunikacyjny — dane o położeniu jako 36-bitowe (słowo z uzupełnieniem do dwóch) i wybór LSB.
  • Bieżący stan — obejmuje siłę sygnału i wskaźniki błędów.

Dane techniczne

System ze zwierciadłem płaskimi
System z retroreflektorem
Rozdzielczość38,6, 77,2, 154,4 lub 308,8 pm77,2, 154,4, 308,8 lub 617,6 pm
Maksymalna szybkość2 m/s4 m/s
Sygnał wyjściowy36-bitowe (uzupełnienie do dwóch)36-bitowe (uzupełnienie do dwóch)
Składowa błędu cyklicznego SDE* (bez RLE i bez włączonej korekty)Zwierciadło płaskie – PMIRetroreflektor – RRI
Prędkość < 50 mm/s (PMI)
Prędkość < 100 mm/s (RRI)
Siła sygnału > 25%
< ±0,5 nm< ±1,0 nm
Prędkość > 50 mm/s i < 2 m/s
Prędkość > 100 mm/s i < 4 m/s
< ±2,0 nm< ±4,0 nm

*Błąd nieliniowości

Składowa błędu cyklicznego SDE* (z RLE i z włączoną korektą)Zwierciadło płaskie – PMIRetroreflektor – RRI
Prędkość < 50 mm/s (PMI)
Prędkość < 100 mm/s (RRI)
Siła sygnału > 50%
< ±0,1 nm< ±0,2 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Zespół RLI20-P pozwala na połączenie systemu enkodera laserowego firmy Renishaw ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES). Przy użyciu analogowego, kwadraturowego sygnału 1 Vpp z systemu enkodera laserowego sygnał przechodzi przez szybki interpolator przed wystawieniem go jako inkrementalnego odczytu położenia w formacie RS485.

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Właściwości i korzyści

  • Zgodność z systemami Panasonic — bezpośrednia zgodność ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES).
  • Szybka komunikacja — duża prędkość wewnętrznej aktualizacji położenia (100 MHz).
  • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm).

Dane techniczne

Rozdzielczość1 nm (system ze zwierciadłem płaskim)2 nm (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowyRS485, 2.5 Mb/s, zgodny ze sterownikami firmy Panasonic
serii MINAS A5

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs USB RSU10

Interfejs USB RSU10 przyjmuje sygnał analogowy 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE, interpoluje go x16.384 oraz generuje sygnał położenia przez port USB.

Zastosowanie interfejsu RSU10 zapewnia zgodność danych pomiarowych z pakietami oprogramowania firmy Renishaw (LaserXL oraz QuickViewXL). Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą wyświetlać i analizować dynamiczne dane pomiarowe uzyskiwane w czasie rzeczywistym.

Z każdym interfejsem RSU10 jest dostarczany zestaw do opracowywania oprogramowania (SDK) o maksymalnej częstotliwości aktualizacji 20 Hz. Pozwala on na opracowywanie oprogramowania dostosowanego do danej funkcji.

Interfejs USB RSU10

Właściwości i korzyści

  • Wysoka rozdzielczość interpolacja x16.384 zapewnia rozdzielczość sygnału do 9,64 pikometra przy prędkości 1 m/s.
  • Elastyczne oprogramowanie — zgodne z powszechnie uznawanymi pakietami do kalibracji; zapewnia elastyczność zestaw do opracowywania oprogramowania firmy Renishaw.
  • Automatyczne zbieranie danych — narzędzie wejściowe TPin do wyzwalania umożliwia zbieranie danych po otrzymaniu zewnętrznego sygnału.

Dane techniczne

Rozdzielczość9,64 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
19,28 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Maksymalna prędkość aktualizowania50 kHz (maks. 20 Hz gdy używa się zestawu SDK)

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

3 nm

4 nm

6 nm

8 nm

*Błąd nieliniowości

Informacje o produkcie

 
loading