Laserowy enkoder dalekiego zasięgu HS20
System enkodera laserowego dalekiego zasięgu HS20 łączy najwyższą dokładność interferometru laserowego z odpornością niezbędną w przypadku zastosowań obrabiarkowych
Głowica laserowa HS20 firmy Renishaw w połączeniu z zewnętrznym zestawem układu optycznego do pomiarów liniowych tworzy bezdotykowy, interferometryczny system enkodera laserowego, który można wykorzystać do dokładnych pomiarów położenia liniowego w maszynach z długimi osiami.
Laserowy system HS20 nadaje się do stosowania w surowych warunkach środowiska roboczego obrabiarki z dokładnością ±1,0 części na milion (ppm lub µm/m) możliwą do uzyskania na osiowej o długości do 60 m.
Właściwości i korzyści
- Submikronowa rozdzielczość — po zintegrowaniu z układem sprzężenia zwrotnego obrabiarki uzyskuje się submikronową dokładność przy prędkościach do 2 m/s (zależnie od konfiguracji).
- Bezdotykowy pomiar — eliminuje błędy związane z układami sprzężenia zwrotnego, w których stosuje się koła i zębatki czy nakrętkę kulkową, jak np. histereza, luz, mechaniczne błędy użytkownika i błędy cykliczne.
- Łatwe konfigurowanie i ustawianie — jeden zestaw przełączników DIP umożliwia łatwe konfigurowanie głowicy laserowej.
Aby zachować dokładność systemu HS20 w różnych warunkach środowiskowych, należy go używać w połączeniu z systemem kompensacji RCU10, który pozwala na skompensowanie zmian współczynnika załamania światła w powietrzu spowodowanych zmianami parametrów środowiska. Systemu RCU10 można też używać do zamiany rozdzielczości bazującej na długości fali światła laserowego na bardziej standardową rozdzielczość. Na przykład systemu RCU10 można użyć do zamiany długości 633 nm na rozdzielczość wyjściową równą 1 µm.
System HS20 — przegląd
Źródło światła laserowego | HeNe, klasa 2 |
Skompensowana dokładność systemu | ±1,0 ppm (µm/m) |
Zakres | od 0 do 60 m |
Okres analogowego sygnału wyjściowego | 316 nm |
Cyfrowe, kwadraturowe rozdzielczości wyjściowe | 79, 158, 316 i 633 nm |
Częstotliwości aktualizacji sygnału wyjściowego | 1, 2, 4, 8 i 16 MHz |
Szybkość maksymalna | do 2 m/s |
Zgodność systemu HS10 i HS20
System HS20 ten zapewnia pełną zgodność wsteczną z systemami HS10 i HS10X: aktualizacja do wersji HS20 odbywa się niemalże na zasadzie „podłącz i używaj”. Ustawianie zostało uproszczone, zaś system charakteryzuje się udoskonaloną konstrukcją zewnętrzną i ma poprawione złącza zasilania.
Parametry systemu HS20 odpowiadają parametrom produktu HS10X. Aby zachęcić użytkowników do przejścia na system HS20 (oraz poprzednich modeli systemów kompensacji), firma Renishaw może zaoferować znaczące upusty w stosunku do cennika. Może to okazać się szczególnie atrakcyjne, jeśli weźmie się pod uwagę koszty napraw i serwisowania starszych systemów w porównaniu z nowym systemem, który jest objęty gwarancją.
Informacje o produkcie
-
Data sheet: HS20 laser head [en]
-
Data sheet: RCU10 real time quadrature compensation system [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
-
Application note: HS10 to HS20 upgrade [en]
-
Case study: Flow International Corporation - Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts [en]