Osprzęt mocujący
Dostępne są akcesoria ułatwiające zestawianie, zestrojenie i użytkowanie systemu enkodera laserowego HS20 firmy Renishaw.
Kanały zabezpieczające wiązkę

Zabezpieczenia wiązki w postaci systemu kanałów można używać z układami optycznymi dalekiego lub krótkiego zasięgu w celu zabezpieczenia toru wiązki przed zanieczyszczeniami i chłodziwem, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego termicznie środowiska dla pomiarowej wiązki laserowej.
Zasadniczym wymogiem rzetelności pomiarów położenia jest utrzymanie stabilnego i dokładnego zestrojenia wiązki laserowej na całej długości osi. W zastosowaniach dalekiego zasięgu ujemny wpływ na stabilność zestrojenia mają gradienty temperatury występujące na drodze wiązki; są one zwykle spowodowane szybkimi zmianami warunków środowiskowych.
System kanałów chroni przed powstawaniem gradientów termicznych i zawiera układ doprowadzenia powietrza, który zawirowuje powietrze na całej długości osi.
Właściwości i korzyści
- Zabezpieczenie toru wiązki — kanały osłaniające wiązkę to ostatnia linia ochrony wiązki laserowej przed zanieczyszczeniami i chłodziwem.
- Stabilność termiczna — układ doprowadzania w kanałach zawirowuje powietrze w celu wytworzenia jednorodnego środowiska na całej długości osi.
- Modułowa konstrukcja — standardowa długość 3 metrów pozwala na tworzenie modułowych kanałów, które można łączyć w celu zabezpieczenia długich osi.
Płyta do zestrojenia

Konstrukcja płyty do zestrojenia ułatwia proces strojenia lasera HS20 na dużych maszynach.
Płyta w połączeniu z trzema nóżkami regulacyjnymi przymocowanymi do głowicy lasera HS20 umożliwia przesunięcie zarówno płaszczyzny pionowej, jak i poziomej, a także regulację obrotową.
Właściwości i korzyści
- Łatwe zestrojenie — zapewnienie elastyczności zestrojenia dzięki przesunięciu i regulacji obrotowej w celu uproszczenia procesu zestrojenia.
- Stabilne zamocowanie lasera — mocne mocowanie, które można łatwo zamontować z boku maszyny.
- Regulowane mocowanie optyczne — płyta regulacyjna ma mocowanie optyczne, które pozwala na niezależną regulację zespołu interferometru.
Informacje o produkcie
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications