Optyczne akcesoria pomiarowe
Rodzina optycznych układów pomiarowych umożliwia wykonywanie pomiarów przemieszczeń liniowych wzdłuż różnych osi.
Układy optyczne do pomiarów liniowych

Występują dwa typy zestawów układów optycznych do pomiarów liniowych. Standardowy zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych nadaje się do osi o długości do 30 m (tylko HS20). Konstrukcje zespołu interferometru i retroreflektora ułatwiają ich zamontowanie na płycie do zestrojenia HS20 w miejscu osi, w którym montuje się głowicę laserową.
Zawartość zestawu
- 1 interferometr liniowy
- 2 retroreflektory ze śrubami zaciskowymi
- 2 docelowe układy optyczne do zestrojenia
Właściwości i korzyści
- Łatwe zestrojenie — użycie docelowych układów optycznych do zestrojenia uproszcza proces zestrojenia.
- Powłoka przeciwodblaskowa — układ optyczny firmy Renishaw ma powłokę przeciwodblaskową wysokiej jakości w celu najwyższych parametrów pomiarowych.
- Proste mocowanie — mocowanie zgodne bezpośrednio z płytą do zestrojenia HS20 upraszcza proces instalacji.
Układ optyczny do pomiarów liniowych dalekiego zasięgu

Drugi zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych firmy Renishaw to zestaw dalekiego zasięgu i nadaje się do osi o długości do 60 m (tylko HS20).
Zestaw układu optycznego do pomiarów przemieszczeń liniowych dalekiego zasięgu zawiera dodatkowy peryskop i duży retroreflektor. Pozwalają one na zwiększenie offsetu między dwoma wiązkami podczas ich transmisji wzdłuż osi obrabiarki.
Zawartość zestawu
- 1 retroreflektor liniowy i docelowy układ optyczny do zestrojenia
- 1 retroreflektor liniowy dalekiego zasięgu i docelowy układ optyczny
- 1 interferometr liniowy
- 1 peryskop dalekiego zasięgu
Właściwości i korzyści
- Łatwe zestrojenie — użycie docelowych układów optycznych do zestrojenia uproszcza proces zestrojenia.
- Powłoka przeciwodblaskowa — układ optyczny firmy Renishaw ma powłokę przeciwodblaskową wysokiej jakości w celu najwyższych parametrów pomiarowych.
- Proste mocowanie — mocowanie zgodne bezpośrednio z płytą do zestrojenia HS20 upraszcza proces instalacji.
Sterownik wiązki laserowej LS06

Mechanizm sterowania wiązką laserową sterownika LS06 służy do zestrajania lasera HS20. To urządzenie ułatwia regulację skoku i odchylenia wiązki laserowej.
Sterownik wiązki laserowej LS06 mocuje się z przodu układu optycznego interferometru; jest zgodny zarówno z zestawami układów optycznych do pomiarów liniowych o standardowym i dalekim zasięgu.
Właściwości i korzyści
- Regulacja wiązki laserowej — sterownik LS06 zapewnia niezależną regulację skoku i odchylenia kątowego wiązki w zakresie 0,6 mrad.
- Szybkie zestrojenie — użycie dwóch poziomnic do ustawienia skoku i odchylenia przyspiesza proces zestrojenia.
- Standardowe mocowanie — zgodne bezpośrednio z zespołami interferometrów firmy Renishaw pozwala na łatwe zamocowanie sterownika wiązki.