MCUlite-2
Voordelig geprijsde basis-joystick voor 3-assige CMM zonder een LCD.
Compatibel met de reeks Renishaw CMM-besturingen en bevat alle functionaliteit van de HCU1 handbediening voor gemotoriseerde koppen
- Bestuurt de beweging van CMM-assen
- Indexeert de gemotoriseerde kop en draaitafel
- Werkt als een computermuis
- Heeft een systeemmenu voor het navigeren door de besturingssoftware
- Hand- of tafelbediening
Technische specificatie
MCU vergelijking
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergavevenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snel / langzaam knop | ■ | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad |
Programmeerbare functietoetsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
As geblokkeerd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Inschakelen / opnieuw inschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Taster uitschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punt opnemen / punt verwijderen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snelheidsoverride | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draaitafel bedienen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programma uitvoeren / stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Product-CS plaatsen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Voorziening zachte stop | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draadloze werking | - | - | ■ | - | ■ |
Levensduur batterij | - | - | 8 uur | - | 10 uur |
Stylus-CS plaatsen | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Macrocycli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbital-modus | - | UCCsoftware 4.8 Via menu | UCCsoftware 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Tap touch | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | ■ | ■ |
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.