MCU W-2
De draadloze handmatige bediening (MCU W-2) is een uitgebreide joystick, ontworpen voor gebruik met de reeks UCC besturingen van Renishaw.

De MCU W-2 is gebaseerd op het MCU5-2 joystickdesign en maakt gebruik van moderne accutechnologie en Bluetooth® radiomodules, zodat een effectieve draadloze joystick ontstaat met een maximaal bereik van 25 m en een acculevensduur van ruim acht uur.
Een reservebatterij en een automatische lader zijn inbegrepen in het joystick-basisstation.
Technische specificatie
MCU vergelijking
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergavevenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snel / langzaam knop | ■ | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad |
Programmeerbare functietoetsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
As geblokkeerd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Inschakelen / opnieuw inschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Taster uitschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punt opnemen / punt verwijderen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snelheidsoverride | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draaitafel bedienen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programma uitvoeren / stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Product-CS plaatsen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Voorziening zachte stop | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draadloze werking | - | - | ■ | - | ■ |
Levensduur batterij | - | - | 8 uur | - | 10 uur |
Stylus-CS plaatsen | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Macrocycli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbital-modus | - | UCCsoftware 4.8 Via menu | UCCsoftware 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Tap touch | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | ■ | ■ |
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.