MCU W
De MCU W is gebaseerd op het MCU5-joystickdesign en gebruikt lithium-ion batterijtechnologie en draadloze Bluetooth®-connectiviteit
Maximaal werkbereik 25 m zichtlijn van basisstation
- Basisstation kan zich maximaal 30 m van de besturing bevinden
- Levensduur batterij doorgaans 10 uur na opladen
- Geleverd met reservebatterij en automatische lader
- Compatibel met de gehele reeks van Renishaw CMM-besturingen
- Bestuurt de beweging van CMM-assen
- Indexeert de gemotoriseerde kop en draaitafel
- Werkt als een computermuis
- Heeft een systeemmenu voor het navigeren door de besturingssoftware
- Hand- of tafelbediening
- Groot LCD-scherm voor statusinformatie en voor interactie met metrologieprogramma's
De MCU W is functioneel identiek aan de MCU5, met als verschil de extra STOP-knop op het toetsenblok. Als deze knop wordt ingedrukt, worden de CMM en gemotoriseerde kop snel tot stilstand gebracht, maar de servo's blijven werken. Deze knop is alleen functioneel als de besturing in automatische modus is, dus een DCC-programma uitvoert.
De gele STOP-knop haalt de stroom van de CMM-assen, stopt de beweging van de gemotoriseerde koppen en vergrendelt de koppen in hun huidige positie.
De E-STOP-schakelaar is aangesloten op de UCC besturing. Als deze schakelaar wordt bediend, dan wordt de stroom naar de CMM-assen en gemotoriseerde kop verwijderd.
Technische specificatie
MCU vergelijking
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergavevenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snel / langzaam knop | ■ | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad |
Programmeerbare functietoetsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
As geblokkeerd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Inschakelen / opnieuw inschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Taster uitschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punt opnemen / punt verwijderen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snelheidsoverride | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draaitafel bedienen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programma uitvoeren / stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Product-CS plaatsen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Voorziening zachte stop | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draadloze werking | - | - | ■ | - | ■ |
Levensduur batterij | - | - | 8 uur | - | 10 uur |
Stylus-CS plaatsen | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Macrocycli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbital-modus | - | UCCsoftware 4.8 Via menu | UCCsoftware 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Tap touch | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | ■ | ■ |
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.