MCU5
Compatibel met de reeks Renishaw CMM-besturingen en bevat alle functionaliteit van de HCU1 handbediening voor gemotoriseerde koppen
- Bestuurt de beweging van CMM-assen
- Indexeert de gemotoriseerde kop en draaitafel
- Werkt als een computermuis
- Heeft een systeemmenu voor het navigeren door de besturingssoftware
- Hand- of tafelbediening
De MCU5 heeft een extra STOP-knop op het toetsenblok. Dit verhoogt de E-STOP en maakt een snelle stop van de CMM mogelijk zonder de motoren uit te schakelen. Wordt aanbevolen voor gebruik met het REVO-systeem.
De E-STOP-schakelaar onderbreekt de motorstroom naar alle assen, waaronder de twee REVO-assen. Dit is niet altijd het geval als de REVO A-as daalt naar 0° door de zwaartekracht. De werking van de STOP-schakelaar brengt de CMM tot een snelle stop maar de motoren blijven ingeschakeld in de 'wacht'stand.
Technische specificatie
MCU vergelijking
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Weergavevenster | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snel / langzaam knop | ■ | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad | Op roerblad |
Programmeerbare functietoetsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
As geblokkeerd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Inschakelen / opnieuw inschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Taster uitschakelen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Punt opnemen / punt verwijderen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Snelheidsoverride | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draaitafel bedienen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programma uitvoeren / stoppen | - | ■ | ■ | - | - |
Product-CS plaatsen | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Voorziening zachte stop | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Draadloze werking | - | - | ■ | - | ■ |
Levensduur batterij | - | - | 8 uur | - | 10 uur |
Stylus-CS plaatsen | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Macrocycli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbital-modus | - | UCCsoftware 4.8 Via menu | UCCsoftware 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Tap touch | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | UCCsoftware 4.8 | ■ | ■ |
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.