Navigatie overslaan

PHS-2 servomeetkop

De PHS-2 is speciaal ontworpen voor de zware eisen van carrosseriemeting bij autoproductie, waar een fijne hoekpositionering en grote reikwijdte nodig zijn.

PHS-2 R

De PHS-2 servopositioneerkop beschikt over continue servoaandrijving op twee assen, waardoor de tasterconfiguratie in vrijwel elke hoek te positioneren is.

De PHS-2 meetkop benadert eerst de gevraagde positie. Wanneer vervolgens een meetpunt wordt opgenomen, worden gelijktijdig de assen van de meetkop en van de CMM vergrendeld om nauwkeurige metingen te verkrijgen.

Allerlei verschillende meettasters kunnen geplaatst en automatisch omgewisseld worden. Dit kan met onder meer schakelende meettasters en laser- of optische meetsensoren van derden.

Met extra lange verlengstukken bereiken de Renishaw schakelende meettasters plaatsen die normaal ontoegankelijk zijn.

De meetkop wordt beschermd door een ingebouwde elektronische koppelbegrenzer, die de kop loskoppelt en de machine een stopsignaal geeft in het geval van een botsing.

Omgevingstemperatuur

15 tot 40 °C (50 tot 104 °F)

Gewicht *

3 kg (6,6 lb)

Draagvermogen

Combinatie van taster en verlengstuk: massa 1 kg

Maximaal koppel

2 Nm

Mechanische koppelingsslip

3 Nm ± 0,5 Nm

Verplaatsingssnelheid

Maximaal 150 °/s, normaal 70 °/s

Rotatiehoek arm

D-as: ± 184°

E-as: ± 184°

Hoekresolutie

0,2 boogseconde (komt overeen met 0,1 µm op 100 mm radius)

Botsbescherming

Elektronische koppelbegrenzer

Geschikte interface voor meetkop

PHS-2 interfacekaart / OEM-besturing

Wisselreksysteem

ACR2

* inclusief tasterverlengstuk en kinematische koppeling

PHS-2 Arm

Toebehoren

PHS-2 interfacekaart

De PHS-2 meetkop wordt bestuurd door de kopinterfacekaart in de CMM-besturing. De kaart verzorgt de communicatie en conditioneert de signalen tussen de meetkop en de CMM-besturing. De PHS-2 interfacekaart verwerkt geen signalen van het tastersysteem.

Kinematische bevestiging

Met een kinematische bevestiging (KM1 of KM2) is de meetkop snel op de machine aan te brengen.

Bij de KM1 loopt de bedrading door de as.

Bij de KM2 bevindt de bedrading zich buiten de CMM-as.

ACR2 automatisch wisselrek

PHS-2 ACR2 Installation

Het ACR2 automatische wisselsysteem is een armwisselsysteem voor de PHS-2 servopositioneerkop. Dit rek maakt het verwisselen van verlengstukken en tasteradapterarmen voor het gevraagde tasterwerk mogelijk.

De armen worden vergrendeld of ontgrendeld uit de kop door beweging van de machine zelf. De kop grijpt een rekpoort en de machine beweegt de poort: omhoog om een arm te ontgrendelen of omlaag om deze vast in positie te zetten.

Er zijn geen stroomaansluitingen of signaalaansluitingen op het rek nodig, waardoor de installatie zeer eenvoudig is.

De ACR2 wordt geleverd als paren van rekpoorten die gemonteerd zijn op een geschikte houder geleverd door de OEM. Het systeem is modulair opgebouwd en een willekeurig aantal poortparen kan overal op de CMM worden gebruikt.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

PHS-2 gemotoriseerde (servo)tasterkopsets

PHS-2 set 1 (bevat PHS-2 kop, 6 x ACR2 poorten, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

PHS-2 set 2 (bevat PHS-2 kop, 2 x ACR2 poorten, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Alleen PHS-2 kop

A-5795-0001

PHS-2 armsets en toebehoren

PHS-2 armset 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 armset 2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 verlengde arm PHS1 of PHS-2

A-5795-1060

HE500 verlengde arm PHS1 of PHS-2A-5795-1050
HE330 verlengde arm PHS1 of PHS-2A-5795-1040
HAM PHS bedradingadapter voor PHS1 of PHS-2A-5795-1010
HAM PHS M8 adapter PHS1 of PHS-2A-5795-1030
Kistje voor PHS verlengstukkenA-2150-0191

ACR2 automatische wisselreksets (voor gebruik met PHS1 of PHS-2)

ACR2 poortpaar voor gebruik met PHS1 of PHS-2

A-1383-0003

PHS-2 interfacekaart

PHS1 of PHS-2 interfacekaart

A-2150-0824

PHS-2 toebehoren

PHA3 – PH10MQ PLUS naar KM1 snelwisseladapter

A-2238-0751

KM1 – kinematische bevestiging (met bedrading door de as) voor gebruik met PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM2 – kinematische bevestiging (met bedrading rond de as) voor gebruik met PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – voedingskabel 30 mA-2150-0481
PL105 – communicatiekabel 30 mA-2150-0482
PL106 – tasterkabel 30 mA-2150-0483
PL107 – overtravelkabel 30 mA-2150-0484
 
loading