기계 제작을 위한 정렬 레이저
정렬 레이저란 무엇입니까?
정렬 레이저는 공작 기계, 정밀 스테이지 및 반도체 제조 기계를 비롯한 산업용 기계의 제작 및 정비 중에 레이저를 사용하여 구성 요소를 정확하게 정렬하는 정밀 도구입니다. 성능을 최적화하도록 설계된 정렬 레이저를 활용하면 고정밀 측정, 디지털 보고 및 실시간 축 조정이 더욱 용이해집니다.
기존의 수많은 재래식 방법으로는 기계 정렬 프로세스를 간소화할 수 있는 직관적인 도구에 대한 수요 증가를 따라잡을 수 없습니다.
XK10 정렬 레이저는 선형 축과 회전 축을 모두 정렬할 수 있는 정밀한 디지털 도구를 제공하므로, 기존의 수동 방식을 탈피할 수 있습니다. 따라서 기계 제작, 유지보수 및 정비 시간이 크게 단축됩니다.
정렬 레이저를 사용하는 이유는 무엇입니까?
공작 기계를 제작하는 과정에서는 신뢰성과 효율성을 확보할 수 있도록 정밀도를 보장하는 것이 중요합니다. 제작 공정 중에 정렬을 확인할 수 있게 되면 오류가 기계 제작 후에 발견되어 수정하기가 더 어려워지는 문제를 방지할 수 있습니다. 현장 서비스나 유지보수 도중 또는 충돌 후에도 정기적인 정렬 확인은 중요합니다.
XK10 정렬 레이저는 다이얼 게이지, 자동 콜리메이터 및 계측 인공물과 같은 기존 방법에 대한 빠르고 쉽고 다각적인 대안을 제공합니다. 시간이 많이 걸리는 절차는 필요하지 않습니다. 선형 레일로 직선, 직각, 평평, 평행, 수평 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 회전 기계의 스핀들 방향과 동축도 평가도 가능합니다.
XK10 디스플레이 장치는 측정값을 디지털 방식으로 기록하여 포괄적인 오류 보고서를 제공하고 수동 문서화로 인한 작업자 오류를 줄입니다.
주요 장점
![아이콘 사용의 용이성](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
사용의 용이성
단계별 측정 안내를 통해 고도로 숙련된 작업자의 필요성을 줄입니다.
![다각적 아이콘](/media/img/gen/b41f1b70b3b7482c9dd20a0485b9395b.png)
다각적
로터리 축, 스핀들을 측정하고 설치 및 자동화 중 정밀도를 높여줍니다.
![라이브 판독 아이콘](/media/img/gen/fc9646852de34596a7acc310ec9cd041.png)
라이브 판독
실시간 판독값, 결과 및 동적 그래프를 즉시 볼 수 있어 효율적인 정렬과 측정이 가능합니다.
![세부 결과 아이콘](/media/img/gen/88ab5c5410aa48d4b9e9a94234e13677.png)
세부 결과
CARTO 소프트웨어 Explore 애플리케이션의 직진도 및 평행도 분석은 통찰력 있고 실행 가능한 결과를 제공합니다.
특히 XK10의 레퍼런스 마운트를 통해 리니어 가이드 레일 없이도 정확한 기계 프로파일의 캡처 및 기록이 가능했습니다. 결과적으로 평가 시간을 단축하고 여러 핵심 데이터에 대한 통찰력을 더 많이 확보하여 측정의 반복도와 정확도를 한층 더 개선할 수 있게 되었습니다.
Mazak Europe, 영국
사례 연구 살펴보기![기계 제작용 정렬 레이저 - XK10을 통한 평행도 측정 설정](/media/img/gen/6c8f1eebe55b482b974c32cb3a00b990.jpg)
시스템 개요
XK10 발사기는 대부분의 측정 유형에 사용되는 기본 레이저 소스입니다. 최대 30m의 기하학적 측정을 위해 M 장치와 함께 사용됩니다. S 장치와 M 장치에는 측정 설정에 따라 다양한 방식으로 구성할 수 있는 송신기와 수신기가 모두 포함되어 있습니다.
XK10의 공작 기계 픽스쳐 키트는 측정의 반복성과 정확도를 개선하도록 설계되었습니다. 측정은 XK10 디스플레이 장치로 수행되고 기록됩니다. 따라서 충전식 배터리로 최대 30시간 동안 휴대용 작동이 가능합니다.
CARTO Explore의 직진도 및 평행도 분석 기능이 사용자 정의 보고서를 생성합니다. 따라서 기계 정렬을 확인하고 수정하는 데 활용되는 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
Renishaw는 경험 많은 엔지니어의 캘리브레이션 교육으로 최적의 제품 성능을 보장할 수 있습니다.
![기계 캐스팅을 위한 XK10 정렬 레이저](/media/img/gen/c65183adcae04bc49f910d25e5acc230.jpg)
![XK10 정렬 레이저 시스템 디스플레이 장치](/media/img/gen/47959105b4ee4a4597389277f60f25e9.jpg)
주요 기능
유연성 - 하나의 키트로부터 다양한 기계 구성을 여러 차례 측정할 수 있습니다.
자동 분석 - 실시간 디스플레이를 통해 즉각적인 측정 결과를 확인해서 조정할 수 있으며 .xml 파일 또는 CARTO로 쉽게 내보낼 수 있습니다.
직관적인 소프트웨어 - 설정 및 측정 프로세스를 빠르고 쉽게 안내합니다. 최신 버전에 대한 캘리브레이션 소프트웨어 다운로드를 방문하십시오.
무선 연결 - 설정 및 측정 유연성을 보장합니다.
간편한 고정 - 반복 가능하고 정확한 결과를 제공하고 셋업 시간을 줄일 수 있도록 설계되었습니다.
헤드 회전 – 일련의 그리드 지점을 사용한 편평도 측정 기능으로 간편하게 송신기로부터 빔을 조준할 수 있습니다.
XK 평행도 키트
XK 평행도 키트는 평행도 측정을 수행할 때 필요한 추가 액세서리입니다. 송신기를 움직이지 않고 공칭 평행 직진도 측정을 두 번 수행할 수 있습니다.
정확성 - 레이저 빔의 90° 편향. 다목적 조정을 통해 쉬운 정렬이 가능합니다.
송신기를 직접 설치할 공간이 없을 때 선택 품목인 삼각대 장착 키트를 삼각대와 함께 사용할 수 있습니다.
직진도 측정
XK10 정렬 레이저 시스템으로 축을 따라 수직 및 수평 직진도를 측정하십시오.
기계 제조 공정에서 스테이지와 가이드웨이를 장착 및 정렬할 때 정확도를 보장하기 위해 사용됩니다.
축 방향 측정
XK10은 축 또는 척이 가리키는 각도를 측정합니다.
모든 축 또는 척 정렬에 이 기능을 사용하여 360° 회전 전반에서 동일한 방향을 가리키도록 보장할 수 있습니다.
정밀 모션 시스템의 성능을 개선하도록 설계된 Renishaw의 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품을 확인해 보십시오.
FAQ
XK10 시스템의 빔 측정 범위는 어떻게 됩니까?
XK10 런치 장치는 M 장치과 함께 사용할 경우 최대 30m까지 측정할 수 있습니다. M 장치와 S 장치를 서로 다른 구성에 사용할 경우 최대 20m까지 측정할 수 있습니다.
XK10 정렬 레이저에 권장되는 검교정 일정은 무엇인가요?
‘일반적인' 환경에서 XK10 정렬 레이저를 사용할 때 권장되는 검교정 기간은 2년입니다. 자세한 내용은 당사 캘리브레이션 서비스, 수리 및 검교정 웹 페이지를 참조하십시오.