Virsa™ 라만 분석기
자동 초점 추적이 가능한 원격 프로브를 탑재하고 있는 세계 유일의 라만 시스템.
Virsa 시스템은 LiveTrack™ 초점 추적 기술과 Monitor™ 소프트웨어를 사용하여 표면이 불규칙하고, 상 변화에 따라 모양이 바뀌고, 생산 라인에서와 같이 이동하는 샘플에서 손쉽게 실시간 분석을 수행할 수 있습니다.
![노트북 및 SB200과 Virsa](/media/img/gen/c902ad860ced42fbaf99427067a79da9.jpg)
특징
- 고성능 휴대용 광섬유 커플링 라만 시스템
- 높은 공간 분해능 x/y <1 µm, z <2 µm
- 정확한 샘플 타겟팅을 위한 라이브 백색광 샘플 보기
- 단일 지점 또는 매핑 목적으로 정확하게 목표의 위치를 정할 수 있는 모터 구동식 x/y/z 스택
- 아래 방향 또는 가로 방향을 가리키는 대물 렌즈로 작업
![유화와 Virsa](/media/img/gen/aca4364070bc4e7b86e6368311100e39.jpg)
유연성
이 다목적 시스템은 차지하는 면적이 매우 작아 543 mm x 436 mm x 178 mm에 불과하며, 벤치에서 사용하거나 산업 표준 19" 랙에 장착할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 전통적인 실험실용 현미경 시스템을 넘어 라만 분야를 확장하려는 연구원들에게 적합합니다.
![Virsa 그래핀 LiveTrack](/media/img/gen/944d94b1c0fa4092b0965a77410e8f53.jpg)
LiveTrack 기술
Virsa 시스템은 광섬유 프로브를 사용하므로 고르지 않거나 움직이거나 큰 샘플 또는 화학적으로 변하는 샘플도 분석이 가능합니다. 이 프로브에는 샘플을 초점 위치에 자동으로 유지시켜 고품질 라만 데이터를 얻을 수 있도록 지원하는 Renishaw의 LiveTrack 초점 추적 기술이 적용되었습니다.
![Virsa 고온 저온 셀](/media/img/gen/90a5e13147f843cfbc449ba78bc871c9.jpg)
Monitor 소프트웨어
Virsa 시스템의 소프트웨어는 반응 모니터링 기능이 있어, 초당 최대 8배 속도로 측정하면서 데이터를 동적으로 실시간에 캡처, 분석 및 표시할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 샘플 또는 공정에 대한 정기적인 측정이 필요한 경우에 특히 적합합니다.
응용 분야
![Virsa 터빈 블레이드](/media/img/gen/9a9d22e6b44f4871a4a930f4d4128f4f.jpg)
코팅
큰 곡선형 샘플은 라만 분석을 하기가 매우 까다롭습니다. LiveTrack 초점 추적은 가스 터빈 엔진의 이 블레이드와 같은 복잡한 표면을 분석하기에 적합합니다. Renishaw에서는 산화와 부식을 방지하는 지르코니아 코팅의 균일도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
![Virsa 그래핀 라만](/media/img/gen/2b1ab196033349a7804e3605f687918a.jpg)
나노 테크놀로지
이 예에서는 구리 호일 기판(오픈릴 그래핀 생산 등에 사용)에서 성장한 그래핀 필름을 분석했습니다. 그래핀은 매우 앏아 라만 분석을 위해서는 효율적인 고조리개 렌즈가 필요합니다. 결과적으로 구리의 표면 특징과 그래핀의 균일하지 않은 분포가 확인되었습니다.
사양
기능 | 기본 제공 | 옵션 |
여기 파장 - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ 두 파장 중 하나 또는 모두 선택 | |
Virsa 광섬유 프로브:
| ✓ 최소 하나의 프로브 기본 포함 | |
5 m 광섬유 케이블 | ✓ | 추가 길이 구입 가능 |
대물렌즈 | ✓ 렌즈 1개 제공 | 추가 렌즈 구입 가능 |
Renishaw의 Windows 기반 라만 환경(WiRE) 소프트웨어가 설치된 노트북 | ✓ | |
Raman Assist - 온라인 교육 모듈 | ✓ | |
Raman Assist - 설치, 교육 및 지원 | ✓ | |
서비스 수준 계약 | ✓ | |
수침 프로브 | ✓ | |
비디오 뷰어(렌즈를 통한 직접 샘플 보기) | ✓ | |
SB200 컴퓨터 제어 방식의 3-축 프로브 포지셔너 | ✓ | |
프로브 대물렌즈 터릿(여러 대물렌즈 간 손쉬운 전환용) | ✓ | |
알려지지 않은 재료 식별을 위한 스펙트럼 데이터베이스 | ✓ | |
고급 데이터 분석 모듈 | ✓ |
다운로드: Virsa 라만 분석기
-
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
-
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
-
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
-
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
-
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
-
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
-
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
규정 준수
등급 3B1 레이저 제품
1IEC 60825-1:2014에 정의된 기준