라만 현미경을 위한 샘플 포지셔닝
라만 현미경에는 XYZ 샘플 스테이지의 성능이 매우 중요합니다. 이 성능은 단일 지점에서 스펙트럼을 수집할 때 샘플의 안정성을 결정합니다. 또한 라만 이미징 또는 매핑 과정에서 샘플 이동의 정확성에 영향을 미칩니다. Renishaw는 분광기 제품에서도 계측 및 모션 제어에 대한 전문성을 발휘합니다. Renishaw의 라만 현미경 스테이지는 특허 받은 광학 엔코더를 사용하여 정확하고 반복 가능한 방식으로 샘플을 이동합니다.
분광기를 위한 정밀한 XY 이동
Renishaw의 MS30 고속 인코딩 스테이지(HSES)는 최대 50 nm의 단계 크기로 라만 현미경 아래로 정확하게 샘플을 이동합니다. MS30 스테이지는 새로운 제어 알고리즘이 적용된 전용 직접 구동 DC 모터를 사용합니다. DC 모터는 먼 거리를 빠르게 이동할 때도 뛰어난 제어력을 제공하며 작동 소음이 적습니다. 엔코더와 직접 구동 DC 모터를 함께 사용함으로써 빠른 속도와 높은 공간 분해능으로 측정할 수 있습니다. 112 mm 76 mm 이동 거리 내 어디서나 여러 샘플을 연구할 수도 있습니다.
1 µm 미만 입자의 형태와 화학적 성질을 측정하는 경우 추가 검사를 위해 특정 입자로 복귀할 수 있습니다. MS30은 높은 정밀도(0.35 µm)로 같은 XY 위치로 반복적으로 복귀할 수 있습니다. 이 기능은 마이크로플라스틱, 약물 성분, 시멘트 가루, 전극 파우더 등의 샘플에 유용합니다. inVia™ 칸포칼 라만 현미경용 MS30 고속 인코딩 스테이지.
MS30 스테이지는 inVia™ 칸포칼 라만 현미경, RA802 제약 분석기, RA816 생물학 분석기와 함께 사용할 수 있습니다. MS30 스테이지의 유연한 샘플링 옵션은 샘플링 액세서리 키트 또는 ANSI/SLAS 마이크로플레이트 홀더 등이 있습니다.
MS30 고속 인코딩 스테이지의 주요 기능:
• 최대 50 nm XY 단계 크기
• 최대 8 nm Z 단계 크기(MZ20 드라이브 포함)
• X 및 Y의 반복 가능 포지셔닝: ±0.35 µm
• 112 mm × 76 mm의 XY 이동 범위
• 트랙볼 및 소프트웨어 제어 인터페이스
• 점, 선, 2D 영역 및 3D 볼륨 측정 지원
• (옵션) 유연한 샘플링을 위한 액세서리 키트
• (옵션) ANSI/SLAS 마이크로플레이트 홀더
Renishaw의 특허 받은 EasyMove™ 스테이지 시스템으로 수동 샘플 로드에서 고속 모터 구동식 이동으로 원활하게 전환할 수 있습니다. 스테이지에 당기기만 하면 샘플이 로드되어 밀착됩니다. 이 과정에서 동력 작동이 일시 중단되고 저항이 제거됩니다. MS30 스테이지에 샘플을 고정한 후 스테이지를 현미경 아래로 다시 밀어 넣습니다. 스테이지를 해제하면 인코딩된 MS30 스테이지가 위치를 계속 추적하고 동력 작동이 재개됩니다. 마지막으로 WiRE 소프트웨어 또는 트랙볼을 사용하여 위치를 세부 조정합니다.
무거운 샘플을 위한 현미경 Z 스테이지
MZ40 Z 스테이지는 크고 무거운 샘플의 정밀한 수직 이동에 적합합니다. 최대 25 kg의 큰 부하 용량과 최대 100 nm의 인코딩 단계 크기를 지원합니다. Virsa 라만 분석기 또는 자유 공간 inVia 칸포칼 라만 현미경과 함께 사용할 수 있습니다. 3개 차원 모두에서 정확한 샘플 포지셔닝을 위해 MZ40 스테이지와 모터 구동식 XY 스테이지를 함께 구성할 수 있습니다.
MZ40 Z 스테이지의 용도는 매우 다양합니다. 무거운 샘플 또는 대형 샘플의 예는 다음과 같습니다.
• 반도체 웨이퍼
• 암석 중심부와 같은 지질 샘플
• 미술품 및 문화재
• 저온 유지 장치와 같은 대형 환경 챔버의 샘플

inVia ReflexTM 칸포칼 라만 현미경은 MS30 및 MZ40 스테이지가 장착된 자유 공간 현미경으로 구성되어 있어, 세 개 차원에서 정밀하고 반복 가능하며 안정적인 모션을 지원합니다.
Renishaw의 다방면 혁신 기술은 특허권으로 보호됩니다.