Renishaw에서 BLOODHOUND(블러드하운드) 초음속 자동차용 시제품 노즈 팁 생산
BLOODHOUND SSC는 3D 프린팅 전문 기술 협력업체로 Renishaw를 선택합니다.
복잡한 표면의 정밀도
다면체의 외면은 평평해 보이지만 실제로는 공기 역학에 영향을 미치는 미세한 곡선이 있습니다. Renishaw는 250 mm 베드에서 ± 50 μm 정확도로 부품을 가공하도록 레이저를 캘리브레이션하여 CAD 모델에서 정확하게 형상을 복제할 수 있었습니다.
당사는 3D 프린팅 공정으로 노즈 팁을 제조하는 것의 주요한 이점은 중공 팁을 생성하여 무게를 최소화하는 능력에 있다고 확신합니다. 노즈 팁을 기존 방식으로 가공하는 일은 극도로 까다로워서 설계 절충이 필요하고, 값비싼 원자재의 95% 정도가 폐기물로 버려집니다.
Dan Johns, BLOODHOUND SSC.

노즈 팁에서 농도를 보여주는 BLOODHOUND 공기역학 압력 지도
BLOODHOUND SSC 제공 이미지