탐색 건너뜀

Renishaw 비접촉식 공구 계측장치에 관한 질문

다음은 Renishaw 비접촉식 공구 세팅 프로브에 대해 자주하는 질문 목록입니다.

Q: 레이저 빔은 어떻게 정렬합니까?

A: NC4 또는 TRS2 레이저 정렬 동영상을 확인하십시오.

Q: 검출할 수 있는 가장 큰 공구와 가장 작은 공구는 무엇입니까?

A: NC4는 분리 및 셋업에 따라 Ø0.03 mm 이상입니다. TRS2는 분리 및 셋업에 따라 0.05 mm(0.0012인치) 이상입니다.

Q: 접근 및 측정 이송 속도는 어떻게 변경합니까?

A: 매크로 소프트웨어를 수정해야 합니다. Renishaw 기술 지원 팀에 자세한 사항을 문의하십시오.

Q: 시스템이 어느 정도 방수됩니까?

A:밀봉 등급은 IPX8입니다.

Q: 측정할 수 있는 공구 유형은 무엇입니까?

A: 분리 및 셋업에 따라 크기가 Ø0.03 mm (0.0012인치) 이상인 모든 유형의 공구를 측정할 수 있습니다.

Q: 공구 직경 측정에 적용되는 반복정도는 얼마입니까?

A: 일반적인 반복정도는 시스템, 분리 및 탑재 방식에 따라 ±0.1µm 2σ입니다.

질문에 대한 답을 찾지 못한 경우 Renishaw 기술 지원 팀에 문의하십시오.

 
loading