위치 및 모션 제어용 엔코더
Renishaw는 포괄적인 위치 및 모션 제어용 비접촉식 엔코더를 제공합니다. Renishaw의 개방형, 밀폐형 옵티컬, 마그네틱, 레이저 엔코더에 대해 알아보십시오.
Renishaw 모션 제어 솔루션을 찾아보십시오
위치 및 모션 제어 시스템용 엔코더가 필요하신가요? Renishaw의 다양한 엔코더 제품 유형이 어떻게 산업 자동화 요구를 충족시켜 주는지 알아보십시오. Renishaw의 고정밀, 고품질 엔코더는 우수한 신뢰성과 쉬운 설치가 특징이며 가장 열악한 환경에도 적합합니다.

개방형 옵티컬 엔코더는 강력한 고성능 리니어, 로터리 및 부분 원호 위치 측정 기능을 제공합니다. Renishaw의 증분형 엔코더는 정확한 상대 위치를 즉시 제공해야 하는 모션 시스템에 적합합니다. Renishaw의 앱솔루트 엔코더는 전력이 중단되어도 기능에 문제가 발생하지 않습니다.

밀폐형 옵티컬 엔코더는 보다 강력한 설계로 공작 기계 같은 열악한 산업 환경에 적합합니다. 성능이 입증된 Renishaw의 절대 위치 측정 기술은 강력하면서 신뢰할 수 있습니다. 비접촉식 설계는 반복도를 향상시키고 마모를 줄여 줍니다. 탁월한 밀봉이 유체와 고형 이물질로 인한 오염에 대해 더 뛰어난 저항력을 제공합니다.

레이저 엔코더는 분해능이 높고 주기적 오차 가 낮은 리니어 위치 측정값을 제공합니다. 변위 간섭계의 측정 성능과 재래식 테이프 또는 유리 스케일 기반 엔코더의 간편한 사용 및 설치 방법을 결합시킨 제품입니다.

마그네틱 엔코더는 신뢰성이 높은 리니어 및 로터리 위치 측정 기능을 제공합니다. 견고성이 뛰어나 열악한 환경에서 증분 및 절대 위치 측정 작업이 가능합니다. 비접촉식 설계로 작업 중에 기계적 마모 문제가 발생하지 않습니다.
엔코더는 위치를 감지하는 센서입니다. 전자 판독 헤드가 정확한 눈금(예: 자 또는 각도기)을 읽은 후 위치를 '코딩된' 전기 신호로 변환합니다. 엔코더는 광범위한 크기와 사양을 지원합니다. Renishaw는 최저 10억 분의 1미터에 해당하는 1나노미터까지 측정하는 엔코더를 개발했습니다.
산업 자동화의 어느 영역에서 엔코더를 사용할까요?
Renishaw는 다음을 포함해 광범위한 업계와 응용 분야에 엔코더를 공급하고 있습니다.
- 전자산업
- 항공우주
- 의료
- 과학 연구
- 공작 기계
- 모션 제어
- 반도체
- 로봇
- 평판 디스플레이
- 좌표 측정기(CMM)
- 재생 에너지
- 태양열 PV
- 인쇄
- 정밀 계측
엔코더는 증분 또는 절대 위치를 보고하여 리니어, 로터리 및 부분 원호 모션을 측정할 수 있습니다. 산업용 기계는 엔코더의 위치 피드백을 통해 이동 축을 정확하게 제어할 수 있습니다. 따라서 제조에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
Renishaw의 엔코더는 마모가 없는 비접촉식 설계가 특징입니다. Renishaw는 다양한 소재의 증분 및 앱솔루트 스케일을 제공합니다. Renishaw의 판독 헤드는 전기 노이즈가 낮고 진동 저항성이 강한 위치 신호를 제공합니다.
엔코더 시스템 소개 자료에서 자세한 내용을 알아보십시오.

FORTiS 밀폐형 엔코더는 아주 쉽게 설치할 수 있어 생산성을 크게 개선할 수 있었습니다. TGT의 최신 연삭기에는 FORTiS 엔코더가 탑재되어 있으며 대량 생산 단계에 접어들었습니다. TGT는 연삭기의 향후 개발을 아주 긍정적으로 전망하고 있습니다.
Ranganatha, Tool Grinding Technologies Inc. 디렉터

어떻게 도와드릴까요?
Renishaw는 귀하와 고객이 어디에 있든 상관없이 서비스와 지원을 제공합니다. Renishaw는 고객이 필요한 모든 것을 갖출 수 있도록 최선을 다합니다. 전 세계에서 Renishaw의 지사를 만나보실 수 있습니다. 영국의 Renishaw 설계자와 기술 전문가들이 언제나 애플리케이션 관련 조언과 설치 관련 지원을 제공합니다.
현지 팀 지원 항목:
- 판매 및 판매 후 지원
- 교육 및 기술 지원
- 예비 부품 및 수리 서비스
Renishaw의 엔코더는 CE 승인을 받았으며 RoHS를 준수합니다. Renishaw가 ISO 9001:2015 인증을 받은 엄격한 품질 관리 방식에 따라 제조합니다.
Renishaw는 엔코더 설치 작업은 각기 다르다는 사실을 잘 알고 있습니다. 따라서 OEM 고객의 특정한 요구를 충족할 수 있는 맞춤형 판독 헤드와 스케일을 제공합니다. 맞춤형 솔루션의 일반적인 요구 사항은 분해능, 커넥터, 스케일 및 케이블 길이, 기계적 변경 사항을 포함합니다.
Renishaw는 수년 동안 다양한 통합 과제를 지원해 왔습니다. 따라서 엔지니어링 팀과 직접 상의할 것을 강력하게 권장합니다. 이러한 논의는 해당 응용 분야에서 맞춤형 솔루션을 처음 사용할 때 솔루션이 올바르게 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
비접촉식 위치 엔코더 안내서
Renishaw의 다양한 개방형, 밀폐형 옵티컬, 마그네틱, 레이저 엔코더 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.
요구 사항에 가장 적합한 위치 엔코더를 찾으려면 아래의 안내서를 다운로드하십시오.
Renishaw의 고객들은 Renishaw의 엔코더를 어떻게 사용할까요?
Renishaw 엔코더에 대한 고객 신뢰도를 확인해보세요.
Renishaw의 광범위한 사례 연구 자료를 통해 Renishaw의 견고한 고성능 엔코더로 정밀 측정 과제를 해결하는 방법을 확인할 수 있습니다.
응용 분야로는 전자, 정밀 제조, 과학 연구, 항공우주, 의료, 헬스케어 등 다양합니다.
Renishaw의 FORTiS 밀폐형 엔코더가 연삭 정밀도와 성능을 향상시킨 방식에 대해 다루는 자료가 포함된 Renishaw의 글로벌 사례 연구 라이브러리를 살펴보십시오.
사례 연구 살펴보기
Renishaw의 신뢰할 수 있는 엔코더 관련 전문지식
업계를 선도하는 혁신 업체로서 Renishaw는 엔지니어링, 연구 및 개발에 매년 매출액의 14% ~ 18%를 재투자합니다. 그 결과 고객에게 새로운 혁신 솔루션을 제공할 수 있습니다. Renishaw는 독창적인 기술 개발로 엔코더 성능을 새로운 차원으로 끌어 올린다는 기업 사명에 전념하고 있습니다.
Renishaw는 1989년에 처음으로 엔코더를 선보였습니다. 그 이후로 혁신적인 계측 기술들을 개발하고 우수한 엔지니어링 역량으로 명성을 떨치며 시장의 선두주자가 되었습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.