완전 자동 라만 이미징 및 현미경
Renishaw의 완전 자동 라만 분광기는 사용자가 많은 실험실에서 일상적으로 사용하는 데 적합합니다. 클릭 한 번으로 측정 설정을 변경하고 최적화 루틴을 매일 실행할 수 있습니다. 유사한 샘플을 분석할 때 사용자가 측정 템플릿을 동일하게 유지할 수도 있습니다.
과학자는 Renishaw 라만 시스템을 원격으로 제어할 수 있으며 전 세계 어디서나 라만 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 Renishaw의 지원 엔지니어가 네트워크 연결을 통해 문제를 진단하고 라만 시스템을 최적화할 수 있습니다.
클릭 한 번으로 라만 구성 변경
Renishaw의 라만 계측 장비는 비전문 사용자를 위해 설계되었습니다. 클릭 한 번으로 여러 계측 장비 설정을 전환할 수 있습니다. 현미경 보기 또는 라만 분석 모드를 변경할 때 광학 장치를 수동으로 정렬하지 않아도 됩니다. 현미경 조명 모드(예: 브라이트필드, 다크필드 또는 편광), 레이저 파장, 필터, 격자도 여기에 포함됩니다. Renishaw의 WiRE 소프트웨어가 각 광학 구성 요소의 위치를 기억하여 클릭 한 번으로 전환할 수 있기 때문입니다.
EasyConfocal™ 방법을 지원하는 칸포칼 라만 현미경
inVia™ 칸포칼 라만 현미경은 EasyConfocal™ 방법을 사용하여 높은 공간 분해능을 달성합니다. EasyConfocal 방법은 높은 공간 분해능으로 1D 프로필, 2D 이미지 및 3D 볼륨을 생성할 수 있는 입증된 방법입니다. 이 방법은 정렬이 어려운 핀홀 없이도 뛰어난 칸포칼 성능을 제공합니다. EasyConfocal 방법을 사용하면 라만 측정의 칸포칼 샘플링 볼륨을 완전 자동 방식으로 제어할 수 있습니다. 선택 모드:
• 대부분의 이미징 및 분석 실험을 위한 표준 모드.
• 3D 볼륨 이미징 또는 적층 물질의 깊이 프로파일링을 위한 고성능 칸포칼 모드.
칸포칼 라만 현미경은 검출기 앞 적합한 위치에 조리개를 배치하여 샘플링 볼륨을 제한합니다. 조리개는 샘플링 볼륨 외부에서 들어오는 초점과 축을 벗어난 빛을 제거합니다. EasyConfocal 방법을 사용하면 높은 공간 분해능을 달성하기 위해 핀홀이 필요하지 않습니다. 이 방법은 두 개의 조리개를 결합합니다. 하나는 물리적 조리개(분광기 입구 슬릿)이고 다른 하나는 소프트웨어에서 정의된 조리개(CCD에서 캡처한 이미지의 높이)입니다. 산란광에 효과적인 공간 필터이며 기존 핀홀 베이스 현미경과 같은 수준의 공간 분해능이 입증되었습니다.
이 방법은 기존 핀홀보다 큰 이점을 갖고 있습니다. EasyConfocal 방법은 UV 가시선 범위 전체에서 완전한 칸포칼 성능을 유지합니다. 핀홀을 재정렬하거나 초점을 다시 맞추지 않아도 됩니다. 자동 루틴을 사용하여 소프트웨어에서 클릭 한 번으로 처리량을 최적화할 수 있습니다.
자동 정렬 및 교정 기능을 갖춘 라만 현미경
Renishaw의 라만 시스템은 자동 정렬 및 일일 교정 루틴으로 안정적인 작동을 보장합니다. 이러한 완전 자동 루틴은 WiRE 소프트웨어로 실행할 수 있습니다. 또한 Renishaw의 고급 분광기는 엔코더를 사용하여 광학 구성 요소의 움직임을 제어합니다. 결과적으로 Renishaw의 라만 계측 장비는 매우 안정적인 스펙트럼 교정과 감도를 지원합니다. 신뢰할 수 있는 Renishaw 분광기로 정확하고 반복 가능한 스펙트럼을 얻을 수 있습니다.
inVia™ 칸포칼 라만 현미경에는 빠른 일일 교정 루틴이 있습니다. 이 루틴은 내부 실리콘 샘플(Si)을 사용하여 정밀한 라만 전환을 지원합니다. 또한 자동 정렬 루틴은 분광기 슬릿 위치와 CCD 검출기 영역을 최적화하여 처리량을 향상시킬 수 있습니다.
RA802 제약 분석기와 RA816 생물학 분석기는 완전 자동 성능 검증(PQ) 절차를 따릅니다. 이 일일 절차는 자동 정렬 루틴과 실리콘의 스펙트럼 오프셋 교정으로 구성됩니다.
여러 지점으로부터의 자동 라만 수집
WiRE 소프트웨어로 측정 작업을 대기열에 추가하여 여러 위치에서 라만 데이터를 수집할 수 있습니다. 야간에 자동으로 실행될 일련의 측정 작업을 설정할 수 있습니다. 이는 라만 계측 장비 사용을 극대화하여 실험실 생산성을 향상시킬 수 있으며 산업 품질 관리 또는 오염 물질 분석에 중요한 역할을 합니다.
inVia 현미경, RA802 분석기, RA816 분석기는 모두 WiRE 소프트웨어의 배치 측정 기능을 사용할 수 있습니다. 배치 측정을 실행하면 좌표 목록에 지정된 대로 여러 위치에서 같은 라만 측정이 반복됩니다. 이 경우 동일한 조건으로 여러 정제약 또는 생물학적 조직 절편을 샘플링하여 통계적으로 의미 있는 데이터를 제공할 수 있습니다. 그 방법을 알아보려면 제품 노트: WiRE로 자동 데이터 수집을 참조하십시오.

원격 진단 및 지원
완전 자동화를 통해 전담 지원 엔지니어 팀이 네트워크 연결을 통해 문제를 진단할 수 있습니다. 원격 방식으로 정렬을 최적화하고 Renishaw 라만 계측 장비가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.