정보가 매우 중요한 경우, Renishaw의 강력한 엔코더를 이용하여 광섬유 광대역 케이블이 지하로 매설됩니다
고속 광섬유 광대역으로 전환하는 많은 국가에서 엄청난 양의 기존 지하 케이블을 신속하고 간편하게 대체해야 하는 문제가 심각하게 대두되고 있습니다. 개별 유리 섬유 가닥과 외피로 덮인 섬유 다발이 쉽게 끊어져 도관으로 쉽게 밀어넣거나 잡아당길 수 없는 문제로 인해 케이블 교체가 특히 어렵습니다. Renishaw의 마그네틱 엔코더는 이러한 광범위한 문제에 확실한 솔루션을 제시하는 데 도움이 됩니다.
한 이동통신 회사는 섬유 다발을 밀봉된 도관으로 밀어넣을 때 고압으로 불어넣어진 공기가 윤활 작용을 하여 케이블을 쉽게 진입시키는 효과를 나타낸다는 사실을 알아냈습니다. 그 결과, 훨씬 적은 힘으로 섬유 다발을 집어넣을 수 있어 섬유 손상의 위험이 크게 줄어들고 광대역 업그레이드 작업을 더욱 쉽고 빠르고 안전하게 수행할 수 있는 길이 열렸습니다.
에어 컴프레서 시스템 전문 기업인 영국의 Factair사는 특허를 획득한 현장 '섬유 송풍' 기계를 제조하기 위한 계약을 따냈습니다. 이 기계는 압축 공기가 유입되는 동안 무한궤도식 바퀴를 사용하여 다발을 '끌어'당기는 식으로 광섬유 다발을 도관에 빠르게 밀어넣습니다.

견고한 RM22는 본체가 강력한 알루미늄 합금으로 가공되었고 마그네틱 액츄에이터가 스테인리스 강철로 밀폐되어 IP68까지 먼지 유입을 막아주기 때문에 거친 환경에 완벽한 제품입니다. Renishaw의 파트너 기업인 RLS d.o.o.에서 생산한 이 비접촉식 마그네틱 엔코더는 홀 효과 센서 기술을 사용하는데, 별도의 본체 내 맞춤형 엔코더 칩이 마그네틱 액츄에이터의 회전을 감지하고 필요한 출력 형식으로 처리됩니다. 엔코더 자체가 액체, 오일 및 오염된 환경에 대한 면역성이 뛰어나므로 밀폐가 필요 없습니다.
직경 22 mm, 속도 30,000 rpm의 비접촉식 본체를 이루고 있는 RM22는 마찰이 없으므로 내구성과 장시간 안정성이 뛰어납니다. Nitzan Gonen은 “Renishaw 엔코더에 매우 만족하고 있습니다. 실제 사용되는 속도보다 훨씬 빠른 속도와 일반적으로 처하게 되는 조건보다 훨씬 더 열악한 조건에서도 안정적으로 작동합니다.”고 강조합니다.
Nitzan Gonen은 “섬유 송풍 기계 덕분에 엔지니어가 피복이나 섬유를 손상시키지 않고 케이블을 밀어넣을 수 있는 거리가 수십 미터에서 수천 미터로 증가했습니다. 이제 최대 60 m/min의 속도로 한 지점에서 케이블을 각 방향에서 2 km씩 총 4 km로 삽입할 수 있습니다.”라는 말로 끝을 맺었습니다.
Factair 피복 표면을 손상시키는 미끄러짐을 탐지하기 위해 Renishaw 비접촉식 RM22 마그네틱 엔코더 2종이 사용되었습니다. 하나는 다발이 기계 내로 들어가는 속도를 모니터링하고 다른 하나는 무한궤도 벨트가 움직이는 속도를 모니터링합니다. 섬유 송풍 기계의 제어 장치는 두 엔코더의 펄스를 카운트하고, 카운트 비율(속도)의 차이가 공차 설정을 벗어나면 그 차이를 미끄러짐으로 해석하고 모터 속도를 줄입니다. 케이블 덕트 장애 발생 시에는 안전을 위해 그에 맞게 모터 성능도 자동으로 저하됩니다. 이러한 추가적 안전 장치는 다발이 방해물에 막히는 경우에 모터의 과열도 방지합니다.
Factair의 설계 및 개발 이사인 Nitzan Gonen은 “섬유 다발이 현장에 설치된 대형 드럼에서 풀어지고 날씨와 현지 조건이 나쁠 때는 섬유 다발이 물에 젖거나 더러워질 수 있기 때문에 반드시 비접촉식 엔코더를 사용해야 합니다. 비접촉식이라는 것은 보다 안정적이고 각 엔코더를 거의 영구적으로 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 완전 접촉식 엔코더를 사용한다면 자주 교체해야 합니다.”고 설명했습니다.