CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템으로 빠르고 안정적으로 공구를 검출할 수 있습니다. 대량 생산 환경에서 짧은 사이클을 유지하는 Renishaw의 레이저 고속 공구 파손 검출 솔루션을 살펴보십시오.
빠르고 정확하고 신뢰할 수 있는 파손 공구 검출
불량품, 재작업, 기계 가동 중단을 줄이기 위해서는 공구 파손 여부를 빠르게 검출할 수 있어야 합니다. TRS2는 CNC 기계를 위한 경제적이고 빠르고 안정적인 레이저 파손 공구 검출 시스템입니다.
TRS2는 ToolWise™ 기술을 사용해서 레이저 반사를 분석하고 공구 파손 여부를 검사합니다. 비접촉식 시스템이므로, 검사 시 공구 손상 위험이 없습니다. TRS2는 밀리미터 미만의 소형 공구가 파손되었는지 여부를 점검하고 가공 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.
ToolWise™ 기술을 채택한 제품은 송신기와 수신기가 소형의 장치 하나에 탑재되기 때문에 수직, 수평 및 복합가공 기계에 쉽게 설치할 수 있습니다.
TRS2는 유연한 장착 옵션을 제공하므로, 기계 내 딱딱한 표면에 배치하거나 어떤 방향으로든 기울여서 배치할 수 있습니다. 따라서 공구를 테이블로 옮기는 동안 레이저 검사가 가능하므로 불필요한 기계 이동이 사라지고 사이클 시간이 감소합니다.
기계 가동에 드는 비용을 토대로 한 TRS2 공구 인식 시스템에 대한 상세 분석 결과, 이러한 사이클 시간 감소로 첫 해에만 15만 유로 이상 비용이 절감되는 것으로 나타났습니다. 기계가 생산에 사용되지 않고 공구를 점검하는 데 사용된 시간 중 대부분이 이제 구성품 가공에 사용할 수 있게 되었기 때문입니다. 불과 5개월만에 TRS2s에 대한 초기 투자가 회수되었습니다.
SAME DEUTZ-FAHR(이탈리아)

TRS2를 사용하여 실시간으로 공구 파손을 검출하세요
기계 사이클을 자동화하기 위해서는 파손 공구 검출 및 공구 세팅 솔루션이 빠르고 안정적이어야 합니다.
가공 사이클 중 공구가 파손되면 가동 중단으로 많은 비용이 초래되고 공작물이 손상될 수 있을 뿐 아니라 기계 자체에 문제가 발생할 가능성까지 있습니다.
TRS2를 선택한 제조업체는 공구의 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다. 파손된 공구가 검출되면 TRS2가 알람을 울리거나 대체 공구로 교체합니다. 따라서 기계 자체의 손상이 방지되고 필수적이지만 비생산적인 공구 점검에 소요되는 시간이 감소합니다.
이는 짧은 사이클을 유지하는 것이 핵심인 자동차 또는 반도체와 같은 산업의 제조업체에게 특히 중요한 요소입니다.