옵티컬 엔코더용 고급 진단 도구
모션 제어 분야 최적화
고급 진단 도구인 ADTi-100, ADTa-100 및 ADTpro-100은 Renishaw의 옵티컬 엔코더에서 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다.고급 진단 도구인 ADTi-100, ADTa-100 및 ADTpro-100은 Renishaw의 옵티컬 엔코더에서 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다. 이 정보는 ADTpro-100에 내장된 터치 스크린에 표시되거나 사용자에게 친숙한 Windows™ 태블릿 또는 PC의 Renishaw ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 표시됩니다.
일반적으로 엔코더 셋업에는 판독 헤드의 셋업 LED로 충분하지만 더 까다로운 상황에서는 고급 진단 도구를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 도구는 장애를 찾는 데 도움이 되고 장시간의 기계 가동 중단을 피할 수 있도록 엔코더 성능을 세부적으로 보고합니다.
연속적으로 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하기 위해 증분형 엔코더 판독 헤드와 모션 컨트롤러 사이에 직렬로 ADTi-100과 ADTpro-100을 연결할 수 있습니다.
고급 진단 도구를 사용한 엔코더 성능 향상
아래 동영상을 시청해서 고급 진단 도구가 엔코더 제품에 어떤 이점을 제공하는지 확인해 보십시오.
Renishaw 고급 진단 도구의 이점은 무엇입니까?
세 가지 고급 진단 도구 모델이 증분형 및 앱솔루트 옵티컬 엔코더를 위한 다양한 기능을 제공합니다.
ADTi-100
ADTi-100은 Renishaw의 여러 증분형 옵티컬 엔코더와 호환되며 ADT View 소프트웨어와 함께 다음과 같은 판독 헤드 출력을 시각적으로 표시할 수 있습니다.
⦁ 신호 강도 – 신호 크기, 레퍼런스 마크 위상, 리미트 스위치(해당하는 경우)를 표시하며 시스템 캘리브레이션을 시작할 수 있습니다.
⦁ 리사주 플롯 – 판독 헤드 출력 신호 품질을 표시합니다.
⦁ 신호 강도 대 위치 - 전체 축상의 신호 강도 플롯을 사용해서 설치를 최적화하고 진단을 지원하며 현장 서비스가 올바르게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.
⦁ 속도 – 현재의 시스템 속도를 표시합니다.
⦁ 디지털 판독 출력(DRO) – 시스템 위치를 디지털 방식을 표시합니다.
ADTa-100
ADTa-100는 신호 강도를 나타내는 7가지 색상의 LED를 포함합니다. 따라서 PC나 노트북 없이도 빠르게 판독 헤드 셋업을 확인할 수 있습니다. Windows PC에 연결된 경우, ADTa-100은 ADT View 소프트웨어를 통해 Renishaw 앱솔루트 엔코더에 대한 다음 판독 헤드 출력을 표시합니다.
⦁ 디지털 판독 출력(DRO) – 시스템 위치를 디지털 방식을 표시합니다.
⦁ 신호 강도 대 위치 - 전체 축상의 신호 강도 플롯을 사용해서 설치를 최적화하고 진단을 지원하며 현장 서비스가 올바르게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.
⦁ 제로 설정 기능을 포함하는 직렬 인터페이스의 경우, ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 활성화할 수 있습니다.
ADTpro-100(사전 주문 시 이용 가능)
ADTpro-100은 외부 컴퓨터에 연결하지 않고도 세부적인 엔코더 정보를 표시하는 컬러 터치 스크린을 가지고 있습니다. 추가적인 셋업 장비는 필요하지 않습니다. ADTpro-100은 Renishaw 증분형 옵티컬 엔코더와 호환됩니다. 조만간 Renishaw 앱솔루트 옵티컬 엔코더와도 호환될 것입니다.
⦁ 더 큰 디스플레이가 필요할 때 ADT View와 함께 사용할 수 있도록 USB 포트가 포함되어 있습니다.
⦁ 또한 카메라 또는 무선 기능이 없으며 가장 엄격한 생산 현장 접근 통제를 실시하고 있는 보안 작업 환경에서 사용할 수 있습니다.
호환성 및 주요 기능
호환되는 카메라 및 주요 기능 | ADTi-100 (품목 번호: A-6195-0100) | ADTa-100 (품목 번호: A-6525-0100) | ADTpro-100(사전 주문) (품목 번호: A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
ADT View 소프트웨어와 함께 사용 |
| ||
독립형 (PC가 필요하지 않음) |
Renishaw ADT View 소프트웨어란 무엇일까요?
ADT View 소프트웨어는 다운로드 가능하며 사용하기 쉬운 소프트웨어 애플리케이션으로, ADT에서 캡처한 종합적인 실시간 데이터를 보는 데 사용할 수 있습니다. 직관적인 소프트웨어 인터페이스가 다양한 주요 기능을 제공하며, ADT에서 수집한 상세 정보를 표시하고, 주요 데이터를 내보내고 저장할 수 있는 여러 옵션을 제공합니다.
![ADT - 소프트웨어 캘리브레이션](/media/img/gen/35ba14ca277c4325b609330f92e8a115.jpg)
소프트웨어 다운로드 및 릴리스 노트
소프트웨어 | 다운로드 버전 | 호환형 엔코더 시스템 | 진단 도구 | 다운로드 링크 |
ADT View 소프트웨어 | 3.12.0.0 | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100 |
문서 다운로드
- 데이터 시트: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
- 데이터 시트: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- 간략하고 빠른 간편 안내서: 고급 진단 도구(ADT) 소프트웨어 – 빠른 시작 안내서
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]