고급 볼바 교육으로 공작기계 정확도가 신형장비 수준으로 개선됩니다.
Renishaw 고급 볼바 과정을 수강한 후, 현재 Silfex Inc는 캡처한 볼바 데이터를 사용하여 기계를 평가하고, "수퍼 튜닝"함으로써 출하 시점 보다 높은 정확도로 개선하고 기계 부품의 수명을 연장하고 있습니다.
미국 오하이오주 이튼 소재 Silfex Inc의 Wayne Ross나 Jacob Hebbeler처럼 다양한 공작 기계 사용자들에게 볼바 테스트는 전혀 새로운 작업이 아닙니다. 두 사람 모두 공장에 설비된 50여 대 공작 기계의 정확도 유지와 개선을 위해 볼바 분석을 10년 넘게 사용해오고 있습니다. 하지만 이렇게 숙련된 볼바 사용자들도 혁신적인 변화를 위해서는 여전히 배워야 할 것들이 있습니다. QC20-W 무선 볼바로 업그레이드하고 Renishaw 고급 볼바 과정을 수강한 후, TPM 책임자 W. Ross와 기계 운전자 J. Hebbeler는 캡처된 볼바 데이터를 사용하여 기계를 평가하고, "수퍼 튜닝"함으로써 출하 시점 정확도를 개선하고 기계 부품의 수명을 연장하고 있습니다
두 사람은 회사가 장비의 성능을 평가하고 유지보수 일정 및 새로운 기계의 필요성에 대해 평가하는 방법에도 변화를 가져오도록 하였습니다. Ross는 "지난 몇 년 동안 볼바 테스트를 수행해 왔지만 고급 볼바 교육을 이수하기 전에는 테스트 결과를 충분히 활용하지 못했다"고 설명합니다. "이제는 볼바를 사용하여 계측 결과를 확인하고, 유지보수 결정 시기를 조율하고, TPM 및 SPC를 구현할 뿐 아니라 기계의 수명도 예측합니다. 전에는 가능하리라 생각하지 못했던 방식으로 운영 및 자본 설비 결정을 내리는 데에도 도움이 됩니다."
기존 장비를 사용한 특수 가공
Silfex의 가공 분야는 공작 기계의 군사 시험장 같은 것이므로 기계 진단이 일상적으로 수행됩니다. 주로 Haas와 Mazak의 선반 및 VMC는 다이아몬드 공구를 사용하여 반도체 산업용 실리콘과 석영을 연마 및 유광 처리하기 때문에 부산물로 생성되는 유리 파편과 다이아몬드 입자로 인한 연마성 화합물 형성으로 몇 개월만에 부품 마모가 초래되었습니다. 직원 수가 290명인 이 회사는 Lam Research Corporation의 빠르게 성장하는 사업부로, 램 플라즈마 에칭 챔버용 전극과 실리콘 치구를 유일하게 공급하는 정상급 업체로 명성을 쌓아가고 있습니다. 이러한 소모품은 컴퓨터 칩의 제조 과정에서 에칭 공정에 사용되며, 일부는 가치가 3만 달러에 달하기도 합니다.
Ross는 "당사는 직경 460mm로 무결함 단결정 실리콘을 성장시킬 수 있는 전 세계 몇 안 되는 회사 중 하나로, 한 공장에서 제조를 완료하기 시작했습니다. 이런 원스톱 제조는 원자재에서 가공 부품까지 모든 것을 100% 추적해야 하는 반도체 산업에서 매우 중요한데, 이 때문에 모든 공정을 직접 제어할 수 있게 되었습니다."라고 설명하면서, "고객 요구 사항 충족을 위해 구매 관리자가 꿈꾸는 환경"이라고 덧붙였습니다.
10,000부터 100 등급에 이르는 여러 청정실을 갖춘 공장은 환경을 고려한 설비와 제어를 특징으로 합니다. "한 점 오염으로 수많은 컴퓨터 칩이 폐기될 수 있다"고 Ross는 강조합니다. 실리콘 가공에는 CMM 및 VCMM 장비가 구비된 계측실에서의 검사 전 와이어 절단, 워터젯 절단, 밀링, 드릴링, 연삭, 랩 폴리싱 작업 등이 포함됩니다. 그런 다음 포장을 위해 현장의 청정실로 이송됩니다. 생산은 셋업당 5~100개 범위로 이루어지며, 필요한 공차는 일반적으로 ±0.001" 수준입니다(일부는 ±0.0005" 수준).
실리콘 연마 공정은 극도로 열악한 환경을 유발합니다. Ross는 "우리는 기존 기계로 특수 가공 작업을 하며, 볼바 진단을 사용하여 마모성이 큰 분야에서 기계 처리 성능을 최고 수준으로 유지한다"고 설명합니다.
또한 완성품의 품질로 기계 성능을 판별하지 않고, 기계 부품이 마모되기 전에 가동 중단 일정을 통제하고 정확도를 유지할 수 있게 되었습니다. 주당 5일, 3교대의 제법 긴 가공 시간으로 공작 기계를 가동하고, 연마 작업을 하는 것이 이 장비에 열악한 환경을 초래합니다. 가공 환경의 급속한 변화를 고려할 때 공작 기계의 정확도 개선 가능성에 상당히 놀랐습니다. 하지만 가공 속도는 그 만큼 빠를 필요가 없습니다. 첨단 기계가 빨라지는 만큼 연마 속도도 그에 맞게 높일 수 있습니다. 따라서 '더 빠른 속도'는 필요치 않으며, 단지 정확성만 원합니다."
제조 기준이 계속 높아지는 가운데 볼바 분석이 추가적인 개선에 도움이 된다"고 강조합니다. 세상은 숫자에 집중하는데, 그러므로 볼바 진단은 성공적인 사업 결정을 내리기 위한 우리의 확대경과 같다고 Ross는 덧붙입니다.
Silfex Inc. (미국)
고급 볼바 교육은 회사 가공 역량을 한 차원 높여주었습니다
Ross와 Hebbeler는 Renishaw 고급 교육 과정에서 자사 볼바 데이터에 대한 이해도를 높이고 사용법을 충분히 숙지하고 돌아갔습니다. 미국 일리노이즈주, 허프만 에스테이츠 소재 Renishaw에서 실시한 현장 실무 과정을 통해 참가자들은 학습실의 다양한 공작 기계에서 셋업 과정을 연습하고 볼바 분석을 수행할 수 있습니다. Hebbeler는 "13년 동안 볼바로 작업해왔고 볼바에 대해 잘 안다고 생각해왔다"고 말합니다. "하지만 10분 후 새로운 기술을 배우고 있었습니다. 무엇보다도, 스케일 불일치 문제를 해결하는 방법을 배웠습니다. 이를 통해 원형 보간을 수퍼 튜닝하고 공작 기계의 부품 수명을 연장할 수 있었습니다. 선형 가이드의 상태를 측정하기 위해 수평 플레이도 검사했습니다."

Ross는 "더 자세한 정보가 있었는지 확인하기 위해 수치를 해석하는 데 주력했던 고급 과정 이후, 공정 제어 능력이 생겼다"면서, "Jacob이 백래시와 반전 스파이크를 조정하는 능력이 크게 향상되었고, 그로 인해 정비 때까지의 볼스크류 수명이 연장되어 회사의 경쟁력을 높일 수 있게 되었고, 때로 2~3가지 조정이 가능하며, 그 결과 수리를 받기 위해 외부로 기계 수송 일정을 예약하기 위한 시간을 충분히 확보할 수 있게 되었다"고 강조합니다.
정확도는 이제 지면의 수평도에서 시작됩니다
Silfex에서는 볼바 진단을 이용하여 백래시와 반전 피크 분석에 필수 조건인 기계의 직각도를 결정합니다. Ross는 "많은 기계 공작소에서 기계의 수평도에 미치는 지면의 영향을 간과하고 있습니다. 다행히 당사 공작소의 콘크리트 지면은 설비되는 모든 장비를 지탱하기에 충분하며, 우리는 설비 시 기계의 수평을 확인하고 조정합니다. 교육을 받기 전에는 방법을 몰랐던 반전 피크, 백래시 및 스케일 불일치 진단을 수평 조절 후에 수행할 수 있게 되었습니다.
일부 기술자에게는 어려움이 있을 수 있기 때문에 이제 Ross와 Hebbeler가 주로 기계 수평 조정을 처리합니다. Hebbeler는 "10명 중 2명 정도의 정비사는 당사 요구 사항을 충족할 수 있지만 절반에 이르는 정비사가 그런 능력을 갖고 있지 못한 것이 현실"이라면서, "때로 수평 조정 나사의 피치가 더 미세하길 바랄 정도로 우리의 수평 조정은 정확하다"고 강조합니다.
교육을 수강한 후 Ross와 Hebbeler는 새로운 지식을 바탕으로 기계 정확도를 더욱 높였습니다. Ross는 "본래 직각도 목표는 0.000050"/in였지만, 이제는 0.000025"/in를 시도하기로 결정했다"면서, "이러한 결정을 전달했을 때 Jacob은 의구심을 가졌지만 이미 세 번이나 달성했던 결과임을 입증하는 데이터를 그에게 제시했다"고 말합니다.
볼바 작업에서의 이러한 성공을 토대로, Ross와 Hebbeler는 기계 진단 영역을 확장하고 있습니다. Ross는 "볼바는 기초 정보, 즉 선형 가이드와 볼스크류, 그리고 기계적 공차가 설정된 기계의 하단 끝인 트러스 베어링 정보를 알려준다"고 강조합니다. "우리는 일부 진동 분석도 사용하기 시작했고, 분석 결과는 마침을 지시하는 기계의 상단 끝에 대한 정보를 알려줍니다.
그래서 둘 사이에서 크기와 정삭에 영향을 미치는 모든 요인을 분석하고 있습니다. 이제 볼바로 부피 보정 테스트를 시도해보려고 합니다. 현재 VMC에서는 X와 Y, 선반에서는 X와 Z를 테스트하고 있으며, 과거에는 몇몇 기계에서 전체 Y-Z 테스트를 수행한 적이 있습니다. 앞으로 부피 테스트와 함께 X-Z 테스트를 할 것이며 볼바가 수행할 수 있는 220도 스위프로 필요한 것을 얻을 수 있을 것으로 기대합니다."
와이어가 없다? 걱정하지 마십시오
공작 기계 기술자들조차 Silfex가 보여주는 전문성에 찬사를 보내고 있습니다. Hebbeler는 "일부 기술자는 이 기계가 새 기계만큼이나 우수하다고 말하는데, 그들에게 우리는 더 개선하기를 원한다고 말한다"면서, "그러면 무엇을 할지 말해달라고 하고, 우리가 그들에게 보여주면 어떻게 했는지 물었습니다. 고급 교육 과정이 제공하는 첨단 지식뿐 아니라 일부 그 이상의 전문 기술을 바탕으로 우리의 생각을 뒷받침 하는 데 필요한 데이터를 보유하게 되었습니다."라고 덧붙입니다.
볼바 분석을 통해 생성된 데이터로 회사의 C 스위트를 향한 길도 찾았습니다. Hebbeler는 "회사 경영진은 이제 기계 검사 때마다 볼바 보고서를 확인하기를 원한다"면서, "볼바 보고서는 현장과 본사 사이 정기적 절차의 일부로 기계 문서에 첨부되며, 제조 기준이 계속 높아지는 가운데 볼바 분석이 추가적인 개선에 도움이 된다"고 강조합니다. 세상은 숫자에 집중하는데, 그러므로 볼바 진단은 성공적인 사업 결정을 내리기 위한 우리의 확대경과 같다고 Ross는 덧붙입니다.