탐색 건너뜀

Renishaw, Semicon Korea 2015에서 ATOM™ 초소형 엔코더 전시

세계적인 엔지니어링 기업인 Renishaw가 대한민국 서울 코엑스에서 2월 4일부터 6일까지 열리는 Semicon Korea 2015에 참가합니다. 홀 B, 부스 4126을 방문하여, 탁월한 계측 성능과 초소형화를 독자적으로 구현해 낸 혁신적인 옵티컬 리니어 및 로터리(앵글) 증분 엔코더 시스템인 최신 ATOM 엔코더 시리즈를 만나보십시오.
세계적인 엔지니어링 기업인 Renishaw가 대한민국 서울 코엑스에서 2월 4일부터 6일까지 열리는 Semicon Korea 2015에 참가합니다. 홀 B, 부스 4126을 방문하여, 탁월한 계측 성능과 초소형화를 독자적으로 구현해 낸 혁신적인 옵티컬 리니어 및 로터리(앵글) 증분 엔코더 시스템인 최신 ATOM 엔코더 시리즈를 만나보십시오. 이번 전시회에서는 RESOLUTE 시리즈 앱솔루트 엔코더, 소형 TONiC 시리즈, 고성능 RGH 시리즈, RLE 시리즈 레이저 엔코더, 자기 엔코더 그리고 고정밀 캘리브레이션 시스템을 포함하여 Renishaw의 다양한 엔코더들도 전시됩니다.

ATOM 시리즈 옵티컬 엔코더 시스템

ATOM은 옵티컬 필터링 원리를 사용하는 최초의 초소형 엔코더로, Renishaw의 입증된 필터링 옵틱에 AGC(Auto Gain Control) 및 AOC(Auto Offset Control)를 결합해 탁월한 내분진성과 최고의 신호 안정성을 갖춘 제품입니다.
ATOM 판독 헤드는 낮은 SDE(Sub-Divisional Error), 적은 지터, 뛰어난 신호 안정성, 장기적인 신뢰성 등의 장점과 함께 동급 최고 수준의 정확도를 제공합니다. 또한 셋업 LED를 포함하고 있어 설치 작업이 쉽고 빠르게 이루어지며 자동 캘리브레이션 루틴으로 더 빠른 최적화가 가능합니다. ATOM은 최대 속도가 20 m/s(17 mm 디스크에서 29 000 RPM)이고 최대 분해능이 1 nm(108 mm 디스크에서 0.004 arc second)에 달합니다. 고객들은 최대 10 m 길이의 스테인레스 강철 테이프, 최대 130 mm 길이의 글래스 스파, 직경 17 mm - 108 mm의 로터리 글래스 디스크 등 다양한 고정밀 스케일 중에서 선택할 수 있습니다. 요청 시 맞춤형 스케일 길이와 디스크 직경도 제공해 드립니다.
초소형 ATOM 판독 헤드는 유연성이 우수한(hi-flex) 케이블과 FPC(Flexible-Printed Circuit) 출력 형태로 제공되는데, 두 가지 모두 20 µm 및 40 µm 스케일 옵션을 포함합니다. 측면 출구(side-exit) FPC 버전은 전반적인 패키지 크기를 줄여주며 PCB와의 통합을 가능하게 합니다. ATOM은 공간이 협소한 다양한 모션 제어, 검사 및 계측 분야에 적합합니다. 자세한 사항은 부스 담당자에게 문의하십시오.

RESOLUTE 시리즈 앱솔루트 엔코더 시스템

RESOLUTE™는 세계 최초의 단일 트랙 미세 피치 옵티컬 앱솔루트 엔코더입니다. 이 제품은 로터리(앵글) 구성의 경우 36,000 RPM에서 32비트 분해능, 리니어 형식의 경우는 100 m/s 속도와 10 m가 넘는 길이에서 1나노미터를 지원하며 Siemens DRIVE-CLiQ, BiSS, FANUC, Mitsubishi, Panasonic 등 다양한 프로토콜과 호환됩니다. 또한 전원을 켜는 즉시 위치가 결정되므로 최고 수준의 정밀도와 모션 제어 완벽성이 요구되는 고성능 로봇과 DDR 토크 모터에서 사용하기에 특히 적합합니다. 듀얼 헤드 연산 모델은 로터링 응용 분야에서 축 편심과 베어링 요동에 대한 내성을 제공합니다.


TONiC 시리즈 엔코더 시스템

TONiC의 소형 옵티컬 엔코더는 리니어 및 로터리 엔코더 분야에서 모두 최대 10 m/s의 속도와 1 nm 분해능을 지원합니다. Renishaw의 기존 고속 비접촉식 옵티컬 엔코더 계열을 대폭 개선한 TONiC은 또한 향상된 신호 안정성과 장기적 신뢰성, 낮은 유지 비용, 단순성을 구현합니다.

XL-80 레이저 측정 시스템

Renishaw XL-80 레이저 간섭계는 CMM과 공작 기계를 포함하는 모션 시스템을 위한 최고의 고성능 측정 및 캘리브레이션을 제공하며, 다양한 측정 옵틱을 이용한 리니어 변위, 피치, 편요각, 축을 따른 수평/수직 직진도 및 추가 옵틱 키트를 이용한 표면 편평도와 축 직각도를 측정할 수 있습니다.

XR20-W 로터리 축 캘리브레이터

±1 arc second의 측정 정확도를 제공하기 위해 XL-80 레이저와 함께 사용되는 XR20-W 로터리 축 캘리브레이터. 완전한 무선 작업 및 모듈식 장착 시스템이 다양한 기계 적합성을 보장합니다.

자세한 내용은 Renishaw 웹사이트(www.renishaw.co.kr)를 참조하십시오.