계측용 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링
Renishaw에서는 CMM, Equator™ 게이지 및 비전 시스템과 함께 사용할 수 있는 다양한 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐링을 제공합니다. Renishaw의 픽스쳐가 어떻게 처리량과 반복도를 개선하는지 알아보십시오.
계측 픽스쳐를 위한 단일 소스
신속한 반복 픽스쳐링 셋업을 통해 검사의 처리량, 재현성 및 정확도를 개선하십시오.
50년이 넘는 역사를 자랑하는 정밀 분야의 파트너
항공우주, 자동차, 전자부품, 산업 또는 의료 분야 등 검사하는 공작물이 무엇이든 관계없이 Renishaw 픽스쳐는 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. Renishaw의 광범위한 모듈식 픽스쳐링 구성품은 검사 프로세스의 효율성과 처리량을 향상시키기 위해 설계되었습니다.
![검사할 항공우주 부품을 고정시키는 계측 픽스쳐링](/media/img/gen/30bd6b70d83f42efb3e1d04b55a4456b.png)
CMM 및 Equator™ 측정용 계측 픽스쳐는 검사 프로세스의 처리량, 재현성 및 정확도를 개선할 수 있습니다. Renishaw의 모듈식 제품군은 구성품을 위해 빠르고 반복 가능한 픽스쳐링 셋업을 제공합니다. Renishaw가 셋업 시간 최소화를 지원하는 방식에 대해 알아보십시오.
![비전 머신에서 검사할 의료용 부품을 고정시키는 모듈식 픽스쳐링](/media/img/gen/7949fbda426b4456b26f9838eac652d4.png)
Renishaw의 비전 픽스쳐와 아크릴 베이스 플레이트는 비전 시스템과 멀티센서 기계에서 역광 조명이 가능하고 부품을 명확하게 살펴볼 수 있도록 지원합니다.
Renishaw의 포괄적인 비전 픽스쳐링 제품군에 대해 알아보고 Renishaw가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 확인해 알아보십시오.
![계측 픽스쳐링 테이블에 장착된 자동차 그릴. 모듈식 픽스쳐링을 사용한 고정.](/media/img/gen/e4154f2d66874cffb8bf177deb7925ef.png)
휴대용 CMM, 백색광 또는 레이저 시스템과 호환되는 Renishaw 계측 테이블을 사용하면 쉽게 공작물이나 계측 검사 영역 주변을 이동할 수 있습니다. Renishaw의 테이블이 어떻게 사용자의 요구에 맞게 설계되었는지 알아보십시오.
![컴퓨터 화면과 태블릿에 표시된 3D 모델링 소프트웨어, FixtureBuilder.](/media/img/gen/829c4429247c4752af02732af1252387.png)
Renishaw의 FixtureBuilder 소프트웨어는 CMM, Equator™ 측정 및 비전 검사용 문서 기록 및 오프라인 프로그래밍을 지원하는 픽스쳐링 셋업을 생성합니다. 30일 무료 평가판을 통해 Renishaw의 3D 모델링 소프트웨어가 어떠한 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
모듈식 픽스쳐란?
모듈식 픽스쳐링은 공작물 고정 시스템으로 일련의 구성품을 사용하여 특수한 공작물 홀더를 만듭니다. 세공 플레이트, 클램프, 구성품으로 구성된 신속하고 경제적인 셋업이 가능합니다. Renishaw의 광범위한 모듈식 픽스쳐링은 신속한 반복 픽스쳐링 셋업을 통해 검사 프로세스의 처리량, 재현성 및 정확도를 개선할 수 있습니다.
미래를 염두에 둔 설계
새로운 사항
- 화학적 마무리 공정이 없어 위험한 화학물질과 물, 에너지 사용량과 생산 폐기물이 감소합니다.
- 패키징을 개선하여 플라스틱 폐기물이 72% 가량 줄어듭니다.
- 이제 새로운 픽스쳐링 세트를 운반 케이스에 넣어 제공하므로 운반과 보관이 더 용이합니다.
- 더 많은 분야에 맞게 세트 구성을 늘려 사용자의 유연성을 높였습니다.
- 303 스테인리스 강철로 제조되어 내부식성이 향상되었습니다.
- 교차 구멍을 더해 유용성을 개선했습니다.
![지속 가능성을 표현하기 위해 녹색 잎이 자라나는 세상을 들고 있는 손을 보여주는 컴퓨터 그래픽](/media/img/gen/642f43bd7a6049c4ad297d8079555eda.png)
환경적 이점
Renishaw에서 새롭게 개선한 패키징 방식으로 일반적인 픽스쳐링 세트의 플라스틱 폐기물을 72%나 줄일 수 있었습니다.
또한 대체 제조 방법을 채택해 폐기물 발생률을 대폭 낮추는 동시에 플라스틱에 대한 의존도를 낮췄습니다. 이제 새롭게 설계된 세트는 세련된 소형 케이스에 담겨 깔끔하게 패키징되므로, 휴대성이 좋아질 뿐만 아니라 환경적 책임을 실현할 수 있습니다.
Renishaw는 많은 제품에 대해 화학적 마무리 공정을 없앴습니다. 그 결과 위험한 화학물질과 물의 사용량, 에너지 소비, 생산 폐기물을 큰 폭으로 줄일 수 있었습니다.
303 등급 스테인리스 강철을 스탠드오프와 같은 픽스쳐링 구성품에 사용함으로써 추가적인 마무리의 필요성을 없앴습니다. 이 유형의 스테인리스 강철은 내부식성이 우수할 뿐 아니라 세련된 느낌을 선사합니다! 녹과 마모를 방지하기 위한 코팅이나 다른 처리 작업이 필요하지 않으므로 품질 저하 없는 환경 친화적 제품입니다.
픽스쳐링의 이점
새롭게 개선된 픽스쳐링 제품은 제조 관련 요구를 충족시켜 주는 다양한 이점과 가치를 제공합니다. Renishaw 제품을 활용하면 생산 공정에서 셋업 시간을 단축하고, 처리량을 늘리고, 품질을 개선할 수 있습니다. 또한 Renishaw의 픽스쳐링 솔루션은 전용 픽스쳐의 필요성을 줄이는 데 도움이 되므로 귀중한 보관 공간과 유지보수 비용을 절약할 수 있습니다. 유연하고 다재다능한 Renishaw 제품은 광범위한 부품과 공정에 적합하므로 다양한 제조 작업에 활용이 가능합니다. Renishaw의 픽스쳐링 제품은 퀵 릴리스 메커니즘과 함께 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하고 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
픽스쳐링은 복잡하지 않아야 합니다. 지금 Renishaw의 혁신적인 최신 제품으로 업그레이드하세요.
Renishaw 계측 픽스쳐를 선택해야 하는 이유는?
Renishaw에서는 검사용 픽스쳐링 관련 복잡성을 잘 알고 있으므로, 측정을 위한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 제품을 개발했습니다.
CMM, 비전 시스템, 접이식 암, 3D 스캐너, 옵티컬 비교기 등 장치 종류에 관계없이 다양한 검사 유형과 모드를 고려했으며, Renishaw 제품을 사용하여 검사 프로세스의 효율성과 처리량을 개선할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 Renishaw의 모듈식 맞춤형 픽스쳐링은 일회성 및 반복적 공작물 검사 중에 낭비되는 시간을 줄이기 위한 핵심 요소입니다. 또한 원래 CAD 소프트웨어 내에서 사용할 수 있는 픽스쳐를 빌드하고 다양한 작업 명령을 자동으로 생성할 수 있는 Renishaw 소프트웨어, FixtureBuilder를 사용해서 한층 더 개선할 수 있습니다.
- 폭넓고 유연한 솔루션
Renishaw의 폭넓은 모듈식 픽스쳐링 구성품과 맞춤형 설계 역량은 다양한 응용 분야와 거의 모든 크기, 모양, 소재의 공작물에 대한 솔루션을 제공합니다. 베이스 플레이트와 구성품이 M4, M6, M8 미터법 및 1/4-20 스레드 크기로 기본 제공됩니다. - 빠른 작업, 정확성, 반복성
모든 구성품은 손으로 조일 수 있고 특수 공구가 필요하지 않습니다. 영숫자 라벨이 부착된 베이스 플레이트를 사용하여 정확하게 셋업을 문서화하고 반복할 수 있습니다. - 탁월한 내구성과 내마모성 및 품질
열 처리 강철 구성품과 하드코팅 양극산화 베이스 플레이트가 매끄럽고 긁힘 저항성이 뛰어난 표면 처리를 제공합니다. - 부품 검사 중 향상된 생산성
Renishaw의 FixtureBuilder 소프트웨어가 사용자의 픽스쳐링 셋업 생성을 도와주며 문서를 제공하고 오프라인 프로그래밍을 지원합니다.
자주하는 질문
왜 계측에 픽스쳐링을 사용해야 하나요?
픽스쳐링을 사용하면 반복 가능하며 신뢰할 수 있는 공작물 검사 결과를 얻을 수 있습니다. Renishaw는 이러한 결과를 보장하는 사용이 쉽고 수명이 긴 양질의 픽스쳐를 제공합니다. 픽스쳐를 사용하면 더 이상 퍼티, 볼트, 스텝 클램프 같이 신뢰할 수 없으며 반복이 불가능한 시스템을 사용할 필요가 없습니다.
베이스는 어떠한 방식으로 기계에 장착되나요?
Renishaw 픽스쳐링은 마그넷과 로케이팅 핀을 통해 부품을 빠르게 교환할 수 있도록 도와주는 Quickload 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션의 이점은 부품 교환을 몇 초 내로 완료할 수 있다는 것인데, 이는 오늘날의 생산 시설에서 필수적인 요건입니다.
내 픽스쳐링 셋업에 어떠한 제품이 필요한지 어떻게 알 수 있나요?
공작물의 주요 특징을 파악한 후에 무게, 형태, 크기, 픽스쳐링 관련 요구를 고려하십시오. Renishaw의 픽스쳐링 키트로 시작하는 것이 가장 좋으며 이 키트에는 다양한 공작물의 픽스쳐링에 필요한 여러 부품이 포함되어 있습니다.
공작물의 픽스쳐링 방법은 어떻게 알 수 있나요?
Renishaw는 올바른 픽스쳐링 방법에 대해 다양한 안내서를 제공하고 있습니다. 그러나 몇몇 픽스쳐는 맞춤형 솔루션이 필요할 수 있는데, 이와 관련해 도움이 필요한 경우 맞춤형 요청 양식을 작성해 주십시오.
찾고 있는 품목이 없습니까?
Renishaw가 픽스쳐링 셋업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다. 아래 연락처를 통해 자세히 알아보십시오.