XR20 로터리 축 캘리브레이터
로터리 축 위치는 기계 정밀도에 있어 굉장히 중요한 역할을 합니다. Renishaw의 XR20 로터리 축 캘리브레이터는 빠른 로터리 축 캘리브레이션을 지원하며 최대 ±1 arc sec의 정밀도를 제공합니다.
모든 5축 공작 기계 또는 밀턴 기계에는 정밀도 오차가 발생할 수 있습니다. 여기에는 가공되는 부품에 안 좋은 영향을 미칠 수 있는 각도 위치 오차와 축의 정렬이 포함됩니다.
로터리 축 캘리브레이터로 오차를 조기에 감지하면 최적의 기계 성능을 달성할 수 있습니다. Renishaw의 XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 레이저 시스템과 함께 정밀도가 굉장히 높은 솔루션입니다.
XR20 로터리 축 캘리브레이터의 무선 작동과 모듈식 장착 시스템이 광범위한 기계 적합성을 보장합니다. 캘리브레이션 데이터는 오차를 확인하고, 성능의 흐름을 파악하고, 유지보수 및 수리 일정을 효율적으로 수립하는 데 사용할 수 있습니다.

로터리 축 캘리브레이터란 무엇인가요?
XR20 로터리 축 캘리브레이터에는 통합된 앵귤러 반사경이 정밀 서보제어 축에 장착되어 있습니다. 축의 각도 위치와 기본 본체 하우징을 기준으로 삼는 옵틱은 정밀도가 매우 높은 엔코더 시스템을 통해 제어되며 스케일이 기본 베어링에서 직접 가공됩니다.XR20 로터리 축 캘리브레이터는 Renishaw의 XM-60 다축 캘리브레이터 및 XL-80 레이저 시스템과 함께 작동하여 높은 정밀도의 반복 가능한 스테이지, 지그, 공작 기계 로터리 축 캘리브레이션을 지원합니다.
주요 장점

유연한 장착 옵션
다양한 로터리 테이블, 선반, 기타 로터리 축에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

직관적인 설계
내장된 정렬 목표를 사용하면 셋업 중 발생하는 측정 오차를 효과적으로 최소화할 수 있습니다.

자동 캘리브레이션
사전 측정 캘리브레이션 사이클을 사용하여 각도 정렬 오차를 보정합니다.

고정밀
모든 방향에서 로터리 축의 ±1 arc sec 검증을 통해 성능을 보장합니다.

XR20(크기와 무게, 무선 작동 특성과 사용자 중심의 소프트웨어로 셋업 간편성과 유연성 지원) 기능을 통해 테스트 셋업 시간이 40%, 테스트 실행 시간이 20% 단축되었습니다.
무선 테스트가 테스트 안전성을 높여주므로 테스트 감독에 문제가 전혀 없다는 이점이 추가되었습니다. 그 결과 공작소 작업에 지장을 주지 않게 되어 작업과 품질 관리 절차에 매우 효율적입니다.
Hurco (대만)
CARTO 소프트웨어 제품군을 사용한 로터리 축 캘리브레이션
CARTO 소프트웨어는 데이터 캡처, 분석 및 XL-80 레이저 또는 XM-60 다축 캘리브레이터를 사용한 로터리 측정에 사용됩니다. CARTO는 다음과 같은 세 가지 애플리케이션으로 구성됩니다.
- Capture: 레이저 측정 데이터 수집.
- Explore: 국제 표준에 따라 강력한 분석 성능 제공.
- Compensate: 빠르고 쉬운 오류 수정.
CARTO 사용자 인터페이스는 사용자가 데이터를 쉽게 캡처 및 관리할 수 있는 간편한 프로세스 흐름을 제공합니다. 최신 Bluetooth Low Energy(BLE) 기술이 적용된 XR20 로터리 축 캘리브레이터는 PC와의 강력한 무선 연결을 빠르게 구축하고 전력 효율이 뛰어나며 사용 시 훨씬 더 긴 배터리 수명을 자랑합니다.
'자동 신호 감지', '첫 목표 사전 설정’ 등의 기능을 내장하고 있어, 첫 시도로 데이터 수집이 가능하다는 확신을 가질 수 있습니다. 이 접근법으로 Renishaw 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품 사용 중 생산성을 더 높일 수 있습니다.
오프 축 로터리 측정
CARTO 소프트웨어의 오프 축 로터리 측정 모드는 XR20 로터리 축 캘리브레이터와 XL-80 레이저 시스템 또는 XM-60 다축 캘리브레이터를 사용해 오프 축 측정을 테스트할 수 있는 단일 소스를 제공합니다. 이를 통해 5축 공작 기계의 로터리 위치 정밀도 측정을 간소화할 수 있으며, 이때 XR20 로터리 축 캘리브레이터가 항상 회전 중심에 장착될 수는 없습니다.
소프트웨어는 로터리 축과 리니어 축의 움직임이 동기화되어 테스트 전반에서 빔 정렬을 유지하도록 부품 프로그램을 생성합니다.
XR20 90° 브래킷
테스트 중인 축을 기준으로 XR20 로터리 축 캘리브레이터를 장착하는 것이 정확한 측정에 매우 중요합니다. 제조 과정의 복잡성을 해소할 수 있도록 Renishaw에서 XR20 90° 브래킷을 설계했습니다. 이 액세서리는 테스트 정밀도를 달성하기 위해 필요한 수준의 초미세 공차로 제작되었습니다.
탈착식 자기 받침판과 다양한 직접 체결식 볼트용 구멍을 통해 유연한 고정 옵션을 제공합니다. 브래킷은 '오프 축' 로터리 측정의 장착 요건을 충족하고 트러니언형 기계 '축상' 장착의 어려움을 극복하는 데 유용합니다.
OEM 사용자의 경우, 맞춤형 마운팅 제작품의 전체 사양을 XR20 사용자 안내서에서 확인할 수 있습니다.

유연한 장착 옵션
여러 분야에 적합한 다양한 모듈식 마운트를 사용하면 XR20 로터리 축 캘리브레이터를 로터리 축에 장착하는 작업이 간소화됩니다.
표준 장착
중앙 정렬 보조 도구와 장착 링 둘레 주변의 표시를 사용하면 축상의 중앙 정렬이 일반적으로 굉장히 간편해집니다.
유연한 장착
장착 링 어댑터 플레이트를 사용하면 부적합한 중앙 함몰부가 있는 로터리 테이블에 XR20 로터리 축 캘리브레이터를 장착할 수 있습니다. XR20 로터리 축 캘리브레이터를 척(선반) 어댑터와 맞춤형 마운트에 안정적으로 고정하는 데에도 사용됩니다.

Renishaw는 경험 많은 엔지니어의 캘리브레이션 제품 교육으로 최적의 제품 성능을 보장할 수 있습니다. 영업팀에 연락하여 응용 분야 및 교육 요건에 대해 논의하십시오.
FAQ
XR20 로터리 축 캘리브레이터를 주기적으로 검교정해야 하나요?
예, '정상' 환경에서 사용할 때 품목에 권장하는 검교정 주기는 36개월입니다. 극한의 환경 조건에서 사용되거나 손상이 의심되는 기기에 대해서는 캘리브레이션 주기를 단축하는 것이 좋습니다. 품질 보증 프로그램의 요건이나 국가/지역 규정에서 더 잦은 검교정을 요구할 수도 있습니다.
저장, 운송 및 사용 중에 XR20 로터리 축 캘리브레이터가 과도한 충격이나 진동, 극한의 온도, 압력 또는 습도에 노출되면 안됩니다. 이러한 환경 요인으로 인해 캘리브레이션이 무효화될 수 있기 때문입니다.
자세한 내용은 당사 교정 서비스, 수리 및 검교정 웹 페이지를 참조하십시오.
XR20 로터리 축 캘리브레이터는 모든 방향에서 정밀도를 유지하나요?
예. 지정된 정밀도가 가능한 모든 방향에 적용됩니다.
추가 리소스
-
브로셔: XR20 rotary axis calibrator
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]