탐색 건너뜀

ATOM™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈

ATOM 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈는 공간 제약이 있는 분야에 이상적인 초소형 판독 헤드 설계 내에서 고속 위치 측정, 우수한 계측 성능 및 간편한 셋업을 지원합니다. 광범위한 고속 보간기 인터페이스로부터 디지털 출력이 가능합니다.

고성능 초소형 엔코더

ATOM 시리즈는 Renishaw의 초소형 비접촉식 옵티컬 증분형 엔코더 시스템으로, 리니어 및 로터리 엔코더 분야에 적합합니다. 혁신적인 설계를 통해 최상의 신호 안정성, 내분진성, 신뢰성과 소형화 기술을 통합시켰습니다. 초소형 엔코더의 성능과 신뢰성 면에서 상당한 진보를 이루어낸 제품입니다. 또한 ATOM은 최대 속도가 20 m/s인 동급 최고 속도의 엔코더입니다.

ATOM 시스템은 설치가 간편하며, 신호 무결성 상태를 알려주는 LED가 내장되어 있습니다. Renishaw ADTpro-100 진단 도구와 호환됩니다.

고성능 Ti, Ri 및 초소형 PCB ACi 인터페이스를 포함한 다양한 고속 보간기 인터페이스를 사용할 수 있으며 분해능이 1 nm에 이르는 디지털 출력을 제공합니다.

또한 Z 높이를 줄여 전체 패키지 크기를 줄이는 데 도움이 되는 FPC(Flexible-Printed Circuit) 버전 ATOM 판독 헤드도 제공됩니다.

데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 ATOM 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

ATOM 증분형 엔코더 소개 영상 시청하기

측정해야 하는 모션 형태는?

리니어

스케일 유형스케일 명칭정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

스테인리스 강철 테이프

RTLF 리니어 스케일

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 µm(고정밀도): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10.6 m/m/°C최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

유리 스파

RCLC 리니어 스케일

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°C최대 130 mm

폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프

RKLC 리니어 스케일

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 µm(고정밀도): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

부분 원호

스케일 유형스케일 명칭정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프

RKLC 부분 원호 스케일

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

로터리

스케일 유형스케일 명칭

눈금 정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

디스크 외경

유리 디스크

RCDM 디스크

RCDM

±0.5 µm (디스크 ø 100 mm 이하)

±0.7 µm (디스크 ø 100 mm 초과)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

17 ~ 108 m

CENTRUM 스테인리스 강철 디스크

CENTRUM™ 디스크 스케일

CSF40±0.5 µm

40 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

고정 옵션:

볼트: 38.4 mm ~ 120 mm

클램프: 31 mm ~ 120 mm

다른 크기에 대해서는 Renishaw로 문의하십시오

주요 장점

소형화 일러스트레이션

초소형 아날로그

공간이 협소한 상황에 적합한 초소형 전기능 아날로그 엔코더(외부 보간기 인터페이스 포함)

FPC(Flexible-Printed Circuit) 일러스트레이션

FPC 판독 헤드 버전

손쉬운 라우팅을 위해 고객이 맞춤형 배선을 설계할 수 있도록 Z축 높이를 줄인 FPC(Flexible-Printed Circuit)

신뢰도 일러스트레이션

신뢰할 수 있는 위치 측정값

뛰어난 신호 안정성과 내분진성이 강점인 독자적인 필터링 옵틱 설계

ATOM 시리즈는 고성능, 저소음, 경량 초소형 엔코더 시스템에 대한 우리 회사의 모든 주요 요건을 충족합니다. 경쟁사 브랜드와 직접 비교해보았을 때 ATOM 성능이 동급 최고라는 점을 간단히 확인할 수 있었습니다. Renishaw의 배송 시간과 판매 후 지원 역시 최고였습니다.

TPC Motion(대한민국)

선택적 고급 진단 도구 ADTpro-100

흰 주추에 놓여 있는 ADTpro-100 고급 진단 도구

ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. 시스템 셋업과 정기 유지보수를 지원하므로 갑작스러운 기계 작동 중지를 최소화하는 데 도움이 됩니다. ADTpro-100:

  • 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
  • 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
  • 옵션 품목인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다. ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

ADTpro-100은 시스템 최적화 및 진단을 지원하는 데 이상적이며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에 적합합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.

 
loading