ナビゲーションのスキップ

キャリブレーションソフトウェアのダウンロード

CARTO ソフトウェアスイートは、XL-80、XM-60、XM-600 および XR20 といったレニショーの各種キャリブレーション製品に使用するソフトウェアです。データ取得、解析、補正の各アプリケーションが統合されているため、簡単に位置決め性能をモニタリングし、改善を図ることができます。

なお、開発中の機能もあるため、他のキャリブレーションソフトウェアが必要になる場合もあります。

CARTO の詳細

ブラウズボックス用の CARTO イメージ

ソフトウェアのダウンロード

ソフトウェアダウンロードの内容ダウンロード用リンク
CARTO
CARTO の詳細
CARTO 4.10ダウンロード
Ballbar 20
Ballbar 20 の詳細
Ballbar 20 v20.0 SP3ダウンロード
Ballbar Trace
Ballbar Trace の詳細
Ballbar Trace v1.2 SP2ダウンロード
QuickViewXL
QuickViewXL の詳細
QuickViewXL v1.0.4 (30 日間のトライアル)ダウンロード
XK10 タブレットのソフトウェア
XK10 アライメントレーザーの詳細
XK10 タブレット v12.19ダウンロード
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (動的データの CSV ファイルへの変換)

ダウンロード
RotaryXLRotaryXL v1.10ダウンロード
XCal-View 解析

XCal-View 解析 v2.4 (30 日間のトライアル)

レニショー解析 v20.03.02.04

ダウンロード
Laser 10

Laser 10 v10.06

DX10 デバイスドライバ 32bit および 64bit

DX10「フリージング」パッチ

ダウンロード

追加情報

LaserXL ソフトウェア

LaserXL は、XL-80 レーザーシステムによるデータ取得と解析を行うための古いソフトウェアです。LaserXL のサポートは終了しているため、XL-80 には可能な限り CARTO ソフトウェアスイートを使用することを推奨します。

注: 平面度モードなど一部の測定を行うには、LaserXL が必要な場合があります。

ダウンロード

RotaryXL ソフトウェア

RotaryXL は、XR20 回転軸割り出し角度測定装置を XL-80 または ML10 レーザーシステムと組み合わせて使うための古いソフトウェアです。

XL-80 と XR20 を使った回転軸割り出し角度の測定 (オンアクシスとオフアクシスの両方) には CARTO の使用を推奨します。

ダウンロード

XCal-View 解析ソフトウェア

XCal-View 解析ソフトウェアとレニショー解析ソフトウェアはどちらも、Laser10、LaserXL および RotaryXL のデータを国際規格に沿って解析するためのソフトウェアです。CARTO ソフトウェアスイートが両ソフトウェアの後継製品です。

: XCal-View は下記に必要です。

  • ISO 230-6 に準拠した空間および面の対角線の解析
  • Ballbar Trace データの、5 軸評価用の ISO 10791-6 に準拠した解析

ダウンロード

XCal-View の購入について問合せ

Laser 10 ソフトウェア

Laser 10 ソフトウェアは、ML10 レーザーシステム用のデータ取得/解析ソフトウェアです (なお、ML10 レーザーシステムは現在販売終了しており、後継製品として XL-80 レーザーシステムをご用意しています)。

既存ユーザー向けに、最新システムへのアップグレードオプションを用意しています。

ダウンロード

最新システムへのアップグレード

 
loading