MCU5
ステータス情報表示用兼測定プログラム操作用の大型液晶画面
- レニショーの各種三次元測定機コントローラで使用可能かつ、モータライズドヘッドに使用する HCU シリーズのハンドコントローラの全機能を搭載
- 三次元測定機の軸の動きを制御
- モータライズドヘッドやロータリテーブルの位置決め
- PC のマウスのような役割
- OS のナビゲーション用システムメニューを実装
- 手持ちかテーブル固定で操作
MCU5 のメンブレンキーパッドには、STOP ボタンが追加されています。E-STOP を補助するもので、モータとの接続を切断せずに三次元測定機を急停止できます。REVO システムとの使用を推奨します。
E-STOP スイッチでは、REVO の 2 軸を含む、すべての軸へのモータの電力を切断する必要があります。この方法では、REVO の A 軸が重力により 0°に落ちてしまうため、必ずしも適切ではありません。STOP ボタンなら、三次元測定機を急停止しても、モータをホールド状態で維持できます。
技術仕様
MCU の比較
■標準仕様
-利用不可
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
表示ウィンドウ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
高速/低速ボタン | ■ | パドル上 | パドル上 | パドル上 | パドル上 |
設定変更可能なファンクションキー数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸のロック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
エンゲージ/ディスエンゲージ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
プローブの無効化 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ポイント測定/ポイント削除 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度オーバーライド | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ロータリテーブルの操作 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
プログラムの実行/ストップ | - | ■ | ■ | - | - |
パーツ座標系での移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ソフト停止機能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ワイヤレス操作 | - | - | ■ | - | ■ |
バッテリ駆動時間 | - | - | 8 時間 | - | 10 時間 |
スタイラス座標系での移動 | - | メニューによる | メニューによる | ■ | ■ |
マクロサイクル | - | - | - | ■ | ■ |
軌道モード | - | UCCsuite 4.8 メニューによる | UCCsuite 4.8 メニューによる | ■ | ■ |
タップタッチ | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
レトロフィット
三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。