MCU W
MCU W は、MCU5 ジョイスティックの設計を継承した、リチウムイオンバッテリ技術と Bluetooth® を使用した製品です。
ドッキングクレードルから、直線距離で最大 25m 離れて操作可能
- コントローラから最大 30m ドッキングクレードルを離して配置可能
- 平均 10 時間のバッテリ駆動時間
- スペアバッテリと自動チャージャが付属
- レニショーの三次元測定機コントローラに対応
- 三次元測定機の軸の動きを制御
- モータライズドヘッドやロータリテーブルの位置決め
- PC のマウスのような役割
- OS のナビゲーション用システムメニューを実装
- 手持ちかテーブル固定で操作
- ステータス情報表示用兼測定プログラム操作用の大型液晶画面
MCU W は、MCU5 と機能が同じですが、キーパッドに STOP ボタンが搭載されている点が異なります。このボタンを押すと、サーボの稼動を維持したまま、三次元測定機とモータライズドヘッドが急停止します。このボタンは、コントローラの自動モード、すなわち DCC プログラムの実行時にのみ機能します。
黄色の停止ボタンを押すと、三次元測定機の全軸の電力供給が遮断され、モータライズドヘッドが停止して、現在の位置にロックされます。
E-STOP スイッチは UCC コントローラに有線接続されています。このスイッチを作動させると、三次元測定機の全軸とモータライズドヘッドのすべての電源が遮断されます。
技術仕様
MCU の比較
■標準仕様
-利用不可
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
表示ウィンドウ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
高速/低速ボタン | ■ | パドル上 | パドル上 | パドル上 | パドル上 |
設定変更可能なファンクションキー数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸のロック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
エンゲージ/ディスエンゲージ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
プローブの無効化 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ポイント測定/ポイント削除 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度オーバーライド | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ロータリテーブルの操作 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
プログラムの実行/ストップ | - | ■ | ■ | - | - |
パーツ座標系での移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ソフト停止機能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ワイヤレス操作 | - | - | ■ | - | ■ |
バッテリ駆動時間 | - | - | 8 時間 | - | 10 時間 |
スタイラス座標系での移動 | - | メニューによる | メニューによる | ■ | ■ |
マクロサイクル | - | - | - | ■ | ■ |
軌道モード | - | UCCsuite 4.8 メニューによる | UCCsuite 4.8 メニューによる | ■ | ■ |
タップタッチ | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
レトロフィット
三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。