MCU W-2
MCU W-2 は、レニショーの UCC コントローラシリーズ用に設計されたジョイスティックコントローラです。

MCU5-2 の設計をベースとした MCU W-2 は、最新バッテリ技術と Bluetooth®で効果的にワイヤレス操作可能です。最大操作範囲 25m で、バッテリの駆動時間は 8 時間です。
ジョイスティックのドッキングクレードルには、スペアバッテリと自動チャージャが付属します。
技術仕様
MCU の比較
■標準仕様
-利用不可
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
表示ウィンドウ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
高速/低速ボタン | ■ | パドル上 | パドル上 | パドル上 | パドル上 |
設定変更可能なファンクションキー数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸のロック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
エンゲージ/ディスエンゲージ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
プローブの無効化 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ポイント測定/ポイント削除 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度オーバーライド | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ロータリテーブルの操作 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
プログラムの実行/ストップ | - | ■ | ■ | - | - |
パーツ座標系での移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ソフト停止機能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
ワイヤレス操作 | - | - | ■ | - | ■ |
バッテリ駆動時間 | - | - | 8 時間 | - | 10 時間 |
スタイラス座標系での移動 | - | メニューによる | メニューによる | ■ | ■ |
マクロサイクル | - | - | - | ■ | ■ |
軌道モード | - | UCCsuite 4.8 メニューによる | UCCsuite 4.8 メニューによる | ■ | ■ |
タップタッチ | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
レトロフィット
三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。