光学式リニアエンコーダ
直線上の動作を測定するのがリニアエンコーダです。レニショーでラインナップしている、各種スケールやリードヘッドなどについて紹介します。
インクリメンタル方式とアブソリュート方式
用途や要件に合わせて、テープスケールや ZeroMet™ スケールなど、幅広い種類のスケールをご用意しております。取付け方法としては、機械的な方法と両面テープ方式があります。
レニショーの各種オープンタイプ光学式リードヘッドに対応したスケールです。要件に最適なスケールをお選びください。
アブソリュートエンコーダは、動かさなくても現在位置を検出/認識できるエンコーダです。
インクリメンタルエンコーダは、基準点との相対動作を検出するエンコーダです。
リニアアブソリュートエンコーダシステム: リードヘッドとスケール
最大スケール長は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。
リニアインクリメンタルエンコーダシステム: リードヘッドとスケール
最大スケール長は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。
スチールテープスケール 高い汎用性 高い堅牢性 |
スチールテープスケール ガイド取付け 高い汎用性と堅牢性 |
ガラススケール 短くて安定 低熱膨張 |
ZeroMet スケール 低熱膨張 高精度 |
スチールスケール 厚くて安定 高精度 |
スチールテープスケール 細くて薄い 柔軟 | |
(20µm/40µm ピッチ) 小型 アナログ | 最長 10m | N/A | 最長 130mm | N/A | N/A | 最長 10m |
(20µm/40µm ピッチ) 小型 デジタル | 最長 10m | N/A | 最長 130mm | N/A | N/A | 最長 10m |
(20µm ピッチ) 高精度 デジタル | 最長 10m | 最長 10m | N/A | 最長 1.5m | 最長 5m | 最長 20m |
(40µm ピッチ) 高い汎用性 | 最長 10m | 最長 10m | N/A | N/A | N/A | 最長 20m |
(20µm ピッチ) アナログ | 最長 10m | 最長 10m | N/A | 最長 1.5m | 最長 5m | 最長 20m |
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。