GoProbe
ユーザーフレンドリなプローブ計測ソフトウェアと使いやすいトレーニングキットで、プローブ計測のシンプル化が実現
簡単操作
プローブ計測の経験は不要
GoProbe アプリと GoProbe トレーニングパッケージで習熟が簡単
ワーク芯出しと工具計測の自動化に見込める大きなメリット
GoProbe はソフトウェア、トレーニングキットそしてユーザーリファレンスツールのユニークな組合せです。パーツ計測サイクル、工具計測サイクル、プローブセットアップサイクルを使用できます。
簡単操作
GoProbe は 1 行指令のみで使用でき、G コードについての深い知識は要りません。ユーザーフレンドリな 1 行指令は、プローブ計測が初めてのユーザーであっても、簡単に理解して使用できます。使用経験があるユーザーであれば、熟練スタッフにプローブのプログラミングではなく、より高価値なタスクを任せられるようになります。
直感的操作可能な GoProbe アプリ
GoProbe アプリはパーツ計測と工具計測のための個人用リファレンスツールです。数回タップするだけで、CNC 工作機械コントローラに入力する 1 行指令を作成できます。必要に応じて、アニメーションや画像、テキストによるヘルプも参照できます。
プローブチェックで安心を
パーツ計測サイクルや工具計測サイクルに加えて、GoProbe は主軸プローブチェックやツールセッターチェックにも対応しています。これらのチェックを行うことで、プローブや工具計測システムの計測準備が完了していることの確認や、パーツ芯出しサイクルや工具計測サイクルを実行する前の再確認を行えます。
GoProbe でプローブ計測がシンプルに
GoProbe は非常に簡単に理解できるようになっています。1 行指令のおかげで、新しいプローブ計測システムを簡単に使い始めることができました。
Unimac 社 (インド)
![GoProbe アプリ](/media/img/en/ec45a3c43d53465ca6069548c8ed228f.jpg)
習熟が簡単
GoProbe には、トレーニング用パーツ、ポケットガイド、クイックリファレンスおよび e ラーニングといった自習式トレーニングキットが付属します。
GoProbe トレーニングキット
GoProbe トレーニングキットは、短時間で知識を身に付けるためのツールです。パーツ芯出しや工具計測の工程を最短で最適化できます。
自習形式や講習形式などさまざまな形で自由に使用でき、最適なトレーニング方法や参考資料を選択できます。
![GoProbe トレーニング キット](/media/img/gen/2324eb0fc62049c09ce27a8e475ce476.jpg)
![GoProbe アプリ](/media/img/en/cf30d305405d44e88d6e75133c772fdf.jpg)
![GoProbe ノート PC のナビボタン(新サイト)](/media/img/en/22ecb9891abe40709aa2ab2e9395bda6.jpg)
GoProbe アプリ
スマートフォン上で 1 行指令を作成するためのアプリです。メニューから必要なプローブ計測サイクルを選択して、引数データを入力するだけで、選択したサイクル用の 1 行指令が完成します。機械に入力する準備は、この手順だけで完了です。また、GoProbe アプリには、視覚的な参考資料として、プローブサイクルの動画が収録されています。
App Store や Play Store から無料でダウンロードできます。GoProbe に対応したマクロソフトウェアをインストールした機械でのみ使用できます。
![App store アイコン](/media/img/jp/739cd85aa0354ac9ba3d584b74e5de1c.jpg)
![Google play アイコン](/media/img/en/990b18b110b54205a317a61b4466a01b.png)
GoProbe e ラーニング
GoProbe では、非常に革新的なトレーニング方法を体験できます。
GoProbe の e ラーニングは、包括的な自習パッケージで、GoProbe サイクルに関する詳細な説明が収録されています。
パーツ芯出しから工具計測、プローブセットアップまでのすべてが、このコースに網羅されており、機上での実践的な演習も含んでいます。
GoProbe iHMI
GoProbe iHMI は、Fanuc iHMI インターフェースと Picture Executor を実装した Fanuc Plus CNC (ROBODRILL など) で、レニショー製工作機械用プローブをシンプルかつ直感的な方法で使用するための、オンマシンプローブ計測アプリケーションです。
内蔵した Windows OS、Fanuc Picture そしてタッチスクリーンを介して、プローブ計測の経験がゼロや少ないユーザーにとって使い勝手のよい理想的なプローブ計測インターフェースとして機能します。
Fanuc iHMI は、非常に使いやすくデザインされており、よりシンプル、より効率的、より直感的な方法で工作機械コントローラ機と通信します。さらに、従来の Fanuc 製品と同様の使い心地での操作が可能です。タッチスクリーンやグラフィカルな操作画面といった特徴があります。
![GoProbe Fanuc iHMI](/media/img/gen/15b36d54ad91422891cc7bf7d1b442ee.jpg)
Mitsubishi M80/M800S コントローラ用 GoProbe
GoProbe GUI (Mitsubishi M80/M800S 用) は、簡単にプローブ計測を行うための、シンプルで直感的に使用できるオンマシンプローブ計測アプリです。
使用経験のないユーザーでも、このアプリを介すことで、レニショープローブ計測システムを使いこなせるようになります。ヘルプのテキストや画像で入力欄や手順が明確になるため、プローブ計測サイクルを簡単に使用できます。
機能面ではスマホ用アプリの GoProbe と似ていますが、このアプリはスマホではなく CNC 上で実行する点が異なり、プログラムを直接実行することになります。
![GoProbe GUI (Mitsubishi M80/M800S 用)](/media/img/gen/529624a3553c46d9ac92d3025cd231fd.jpg)
当社のエンジニアは、工作機械用プローブ計測システムを使ったことがありませんでしたが、GoProbe とトレーニングキットのおかげで、レニショー製プローブ計測システムをすぐに使用できるようになりました。
R&R 社 (アメリカ合衆国)
![RMP400 バナーとブルーフィルタ](/media/img/gen/34c3347344634e6ca872dc9a72a9741f.jpg)
互換性
GoProbe サイクルは、対応マクロソフトウェア (Inspection Plus や接触式工具計測ソフトウェア) とのみ互換性があります。詳細については、互換製品一覧をご覧ください。