ナビゲーションのスキップ

GoProbe の FAQ

GoProbe サイクルはどのレニショープローブで使用できますか?

各種レニショー製タッチプローブや接触式工具計測システムに対応しています。(互換製品一覧をご覧ください)

GoProbe サイクルはどの工作機械コントローラに対応していますか?

Brother、Fanuc/Meldas、Makino、Mazak マシニングセンター、Okuma マシニングセンター、Siemens です。(互換製品一覧をご覧ください)

GoProbe は SupaTouch で動作しますか?

はい。GoProbe サイクルと SupaTouch は最新バージョンの Inspection Plus で対応しています。そのため、GoProbe サイクルでも、SupaTouch によるサイクルタイムの短縮や計測精度の向上が実現します。

GoProbe トレーニング用パーツにあるキャリブレーションピンの精度はどれぐらいですか?

キャリブレーションピンの仕様は、直径 4.998/5.000mm、真円度 0.0001mm です。

プローブオンプローブキャリブレーションには、どのハードウェアが必要ですか?

Primo™ ラジオパーツセッターと、Primo 3D ツールセッターまたは Primo LTS が必要です。

GoProbe で、すべての Inspection Plus のサイクルを使用できますか?

いいえ。高度サイクルの中で使用できないものがあります。現状、対応しているサイクルは下記のとおりです。

傾斜面

傾斜リブ/傾斜溝

ピッチ円上の内径/外径

取り代

2 形状間距離

Inspection Plus のオプションの引数 F (フィードバック率)、M (真位置の許容値)、U (許容上限値)、V (無効範囲) および W (プリント機能) は、GoProbe で使用できません。

注: GoProbe はプローブの 2 個構成に対応していません。

GoProbe アプリには、Android のどのバージョンが必要ですか?

バージョン 4.0 以上です。

GoProbe アプリには、iOS のどのバージョンが必要ですか?

iOS 7 以上です。

GoProbe アプリは有料ですか?

いいえ。無料でダウンロードできます。

GoProbe アプリの容量はどのくらいですか?

約 20MB です。

GoProbe ポケットガイド、GoProbe クイックリファレンス、トレーニング用パーツやトレーニングキットを失くしてしまった場合、どこで再入手できますか?

GoProbe トレーニングキットや各トレーニングキット構成品は、最寄りのレニショーオフィスから入手できます。また、ポケットガイド、プロブラミングマニュアルおよび e ラーニングは、GoProbe のダウンロードから入手できます。