レニショー GUI ソフトウェア製品
パーツ芯出し、寸法計測、工具計測およびキャリブレーションに使用する GUI (Graphical User Interface: グラフィックユーザーインターフェース) 製品
レニショーは、多くの工作機械メーカーと協力して、パーツ芯出しや工具計測、プローブキャリブレーションなどに使用できる GUI ソフトウェア製品の開発を進めてきました。
GUI ソフトウェア製品は直感的で使いやすい環境を備えており、レニショー製工作機械用プローブの使用手順を示します。従来の工作機械のプログラミングは、トレーニングを積まなければ行えませんでしたが、そのトレーニングが大幅に減り、サイクルを簡単に使用できるようになります。

GUI 製品で、プローブキャリブレーションサイクル、ワーク芯出しサイクル、工具計測サイクルそして寸法計測サイクルの使い勝手がよくなり、手作業によるセットアップ作業ゼロを実現します。
GUI 製品のタイプ
GUI 製品は大きく 2 種類に分かれます。
工作機械メーカーが工作機械コントローラに組み込む GUI 製品 (組込みタイプ) と、レトロフィットまたは工作機械メーカーがインストールする GUI 製品 (レトロフィットタイプ*)です。
下表に一部の GUI 製品を記載します。その他製品を含むフルラインナップについては、最寄りのレニショーまでお問い合わせください。
組込みタイプの GUI 製品 | コントローラ/機械 |
Fanuc 用 GUI | Doosan、Hwacheon、Leadwell、TongTai、Victor、YCM、YouJi |
非接触式工具計測用 GUI | Siemens |
レトロフィットタイプ* の GUI | コントローラ/機械 |
Set and Inspect | Fanuc、Hartford、Kitamura、Matsuura、Mazak、Mitsubishi、Okuma |
GoProbe iHMI | Fanuc Plus CNC、iHMI 搭載 Fanuc ROBODRILL |
非接触式工具計測用 GUI | Heidenhain |
Fanuc 用 GUI
Windows OS に対応していない Fanuc ベースコントローラ用の GUI 製品です。コントローラへの組込みは、工作機械メーカーが行います。ワーク芯出し、寸法計測、接触式および非接触の工具計測を実施できます。

非接触式工具計測用 GUI
非接触式工具計測用 GUI は、多種多様な非接触式工具計測サイクルを作成するためのユーザーフレンドリーなインターフェースです。オンマシン工具計測プロセスを短時間で簡単に構築できます。

Set and Inspect
Set and Inspect は、プローブ計測を簡単に実践したいユーザー向けの、シンプルで直感的なオンマシンプローブ計測アプリケーションです。Microsoft® Windows® ベースの CNC コントローラか、コントローラにイーサネット接続した Windows タブレットにインストールします。
Set and Inspect は、工場出荷時のメーカー取付けとレトロフィット取付け、どちらでも可能です。

Fanuc Plus CNC/iHMI 搭載 Fanuc ROBODRILL 用 GoProbe iHMI
GoProbe iHMI は内蔵した Windows OS、Fanuc Picture そしてタッチスクリーンを介して機能する、プローブ計測の経験がないユーザーや少ないユーザーにとって理想的なプローブ計測ソリューションです。GoProbe iHMI は、工場出荷時のメーカー取付けとレトロフィット取付け、どちらでも可能です。

Set and Inspect が製造工程を劇的に改善
当社ユーザーが工作機械用アプリケーションをどのように活用し、製造工程を簡素化しているのか、その実例をご覧ください。
Hartford 社 (台湾)