工具計測ソフトウェア
接触式および非接触式工具計測プローブ用工具計測ソフトウェア
工具長/径計測
手動または自動 (プログラムによる) 位置決め
工具折損検出をインサイクルで実行 (実行可能な場合)
レニショー工具計測ソフトウェアについて
マシニングセンター用工具計測ソフトウェア
レニショー工具計測ソフトウェアを使うことで、先端が単刃および複数刃の工具の長さと径のオフセット計測や、インサイクルでの工具折損検出、手動/自動 (プログラムによる) 位置決めを実行できます。
工具計測ソフトウェアは、接触式工具計測/工具折損検出システムにも非接触式システムにも、どちらにもご用意しています。
接触式工具計測ソフトウェア

レニショー接触式工具計測ソフトウェアを使うことで、トリガー後のリシート性能を 1µm 以内に確実に留められるようになります。このリシート性能こそが、繰り返し精度と精密計測にとっての基礎です。単純な長計測や半径計測から工具折損検出まで、すべてのレニショー接触式工具計測システムがこの性能を備えています。
非接触式工具計測ソフトウェア

非接触式工具計測ソフトウェアは、R 形状や直線形状部のプロファイルチェックを行えるだけでなく、切れ刃状態のモニタリングを短時間で行える、高度な機能を搭載したソフトウェアです。
ターニングセンター用工具計測ソフトウェア
ターニングセンター用のレニショー工具計測ソフトウェアは、静止工具および回転工具の工具長および/または工具径を計測できるソフトウェアです。また、手動または自動 (プログラムベースの) 位置決め機能があります。
レニショー工具計測ソフトウェア製品が現在対応しているコントローラについては、データシート「Probe software for machine tools: programs and features」をご覧ください。
掲載分以外にも、対応コントローラは随時拡張しております。ご使用のコントローラが記載されていない場合は、レニショーまでお問合せください。
詳細情報
-
データシート: 工作機械用プローブ計測ソフトウェア:プログラムと機能
-
カタログ: パワフルかつ直感的操作可能な 工作機械用プローブ計測 ソフトウェア
レニショーでは、レニショー製計測用ハードウェアやプロセスコントロール用ハードウェアをサポートするための、マクロや PC 用ソフトウェア、スマホ用アプリなどを幅広くラインナップしています。
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.