Salta la navigazione

Serie di encoder ottici aperti Renishaw

Se conosci la gamma di encoder ottici aperti Renishaw, scegli fra le opzioni indicate di seguito:

Lettori per encoder assoluti

Encoder ottico RESOLUTE™ su una base bianca

Gli encoder assoluti RESOLUTE™ sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine. La posizione è acquisita immediatamente all'accensione, senza richiedere alcun spostamento.

RESOLUTE

Encoder ottico EVOLUTE™ su una base bianca

Basato sulla tecnologia degli encoder RESOLUTE, EVOLUTE™ è un encoder ottico assoluto con riga da 50 μm. Offre generose tolleranze di installazione e prestazioni metrologiche versatili.

EVOLUTE

Lettori per encoder incrementali

Encoder ottico VIONiC™ su base bianca

La serie VIONiC™ è la linea di encoder ottici incrementali con le migliori prestazioni attualmente prodotta da Renishaw. Fornisce un feedback diretto sulla posizione digitale e un'eccellente affidabilità.

VIONiC

Encoder ottico TONiC™ su una base bianca

L'encoder incrementale TONiC™ offre misure della posizione estremamente accurate, velocità e massima affidabilità. È ideale per sistemi di movimento di precisione estremamente dinamici.

TONiC

Encoder ottico QUANTiC™ su una base bianca

L'encoder QUANTiC™ si installa in modo semplice e rapido, pur fornendo una buona metrologia ad alte velocità. Sono disponibili uscite digitali o analogiche.

QUANTiC

Encoder ottico ATOM™ su una base bianca

Gli encoder ottici della serie ATOM™ misurano la posizione ad alta velocità e una grande semplicità di impostazione. Utilizzano inoltre un lettore dal design miniaturizzato. Ideale per applicazioni in spazi limitati.

ATOM

Encoder ottico ATOM DX su una base bianca

La serie ATOM DX™ di Renishaw include encoder incrementali di dimensioni ridottissime, con uscita digitale diretta dal lettore. Offre feedback sulla posizione e ottiche di filtraggio.

ATOM DX

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.