Serie di encoder ottici assoluti EVOLUTE™
Misura della posizione assoluta semplificata
EVOLUTE è un encoder ottico assoluto con riga da 50 μm. Incorpora la tecnologia di comprovata affidabilità già adottata negli encoder della serie RESOLUTE™ e assicura prestazioni metrologiche versatili, ampie tolleranze di installazione e un'elevata resistenza ai contaminanti.
Gli innovativi algoritmi per l'elaborazione delle immagini e le ottiche studiate per ottimizzare la resistenza alle contaminazioni assicurano la massima integrità operativa.
L'encoder EVOLUTE misura la posizione assoluta con risoluzioni fino a 50 nm e con una velocità massima di 100 m/s. È disponibile con righe lineari e con diversi tipi di interfacce seriali:
- BiSS® C (monodirezionale) con controlli compatibili
- FANUC (α e αi)
- Mitsubishi (servomotori serie J4 e J5 e unità MDS-D2/DH2/DM2/DJ per applicazioni nelle macchine utensili)
- Panasonic (unità della serie A5 e A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 e Sigma-7)
Tutti i modelli (contrassegnati dal logo ADT) sono compatibili con lo strumento facoltativo Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View, che permettono di acquisire in tempo reale dati utili per ottimizzare il sistema e per rilevare rapidamente eventuali problemi.
Nella sezione dedicata ai download è possibile trovare tutte le specifiche tecniche dei nostri encoder EVOLUTE.Movimento lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Nastro in acciaio inox
| RTLA50 | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10.020 mm |
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
| RTLA50 con FASTRACK™ opzionale | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10.020 mm |
Vantaggi principali

Encoder assoluto
La posizione è acquisita immediatamente all'accensione senza richiedere alcuno spostamento. Basato sulla tecnologia degli encoder RESOLUTE.

Metrologia versatile
Errore di sottodivisione (SDE) di ±150 nm e bassissimo livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS.

Facilità di installazione
L'uso di una riga da 50 μm a traccia singola offre un'ampia tolleranza di installazione di 500 μm in altezza.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)

I lettori degli encoder EVOLUTE sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Esportazione e salvataggio dei dati
- Impostazione dello zero
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.