Porte cambio sonda REVO
RCP TC-2, RCP TC-3 e RCP2 consentono di cambiare in modo automatico e flessibile sonde e portastili utilizzando la vasta gamma di prodotti REVO®.
RCP TC-2
RCP TC-2 è una porta di cambio sonda motorizzata, da utilizzare con le sonde della serie REVO (RSP2 e RSP3-n). La porta mantiene la sonda alla temperatura di funzionamento, salvaguardando le prestazioni metrologiche del sistema dopo un cambio sonda.
RCP TC-3
RCP TC-3 è una porta motorizzata e dotata di potenti magneti. Può essere utilizzata con sonde RSP3-6 e SFP2.
RCP2
RCP2 è un rack passivo da utilizzare con i portastilo della serie RSH e con gli stili SFS-n.
![RCP TC-2](/media/img/gen/80d3b258245f4d5ead350922ccf87be2.jpg)
![RCP TC-3](/media/img/gen/94ca3df2058f4e99bfe442a235abb6a2.jpg)
![RCP2](/media/img/gen/ed26c1a6b63748dbad7de4f72f6a9b6a.jpg)
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando le porte di cambio REVO. Ti potrebbe interessare anche il sistema rack di cambio moduli MRS2…