Sonda di temperatura RTP1 per sistema REVO®
Rilevazione automatica della temperatura del pezzo di lavoro su piattaforme di misura CMM a 5 assi

La sonda di temperatura RTP1 migliora notevolmente la flessibilità di rilevazione della temperatura del pezzo di lavoro su una CMM. È intercambiabile automaticamente e in ogni momento con qualsiasi altra sonda REVO, nell’ambito di una sequenza di rilevazione su un pezzo o un lotto. Questo significa per l’utente poter misurare automaticamente la temperatura alla quale è stato misurato un pezzo, oppure la variazione di temperatura durante un ciclo d’ispezione. Sarà così possibile sospendere l’ispezione finché la temperatura del pezzo di lavoro non torna a essere accettabile.
La sonda opera su una gamma di temperature compresa tra 5 °C e 55 °C, è dotata di protezione oltrecorsa integrata e può essere posizionata su gran parte delle caratteristiche di un pezzo grazie alla capacità di posizionamento infinito della testa REVO.
Specifiche del prodotto
Accuratezza di temperatura a 25 °C | 0,5 °C |
Gamma di rilevazione della temperatura del pezzo di lavoro | Da 5 °C a 55 °C |
Durata tipica della misura della temperatura | < 10 secondi |
Specifiche ambientali
Intervallo della temperatura di esercizio | da +10 °C a +40 °C |
Intervallo della temperatura di conservazione | Da -25 °C a +70° C |
Umidità di funzionamento | da 0% a 80% (senza condensa) |
Umidità di immagazzinamento | da 0% a 80% (senza condensa) |

Porta RCP TC-2

La sonda di temperatura RTP1 è perfettamente compatibile con il rack di cambio utensile MRS2 e automaticamente intercambiabile con tutte le altre sonde disponibili per il sistema REVO.
La porta RCP TC-2 con controllo termico conserva la sonda RTP1 alla temperatura di funzionamento quando è riposta in magazzino, ed è compatibile con i sistemi rack MRS ed MRS2.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Stai guardando la sezione relativa al modello RTP1. Potrebbero anche interessarti altre sonde REVO, come ad esempio la sonda a ultrasuoni RUP1, quella di visione RVP, quella per finiture superficiali SFP2, la RSP2 o la gamma di sonde RSP3.