Sonda di visione REVO-2 RVP
Maggiore produttività e misura su 5 assi a elevate prestazioni per applicazioni di ispezione senza contatto
Misure senza contatto

In alcuni casi, le ispezioni senza contatto offrono significativi vantaggi rispetto alle tecniche a contatto tradizionali. Le lamine di metallo sottili e i componenti con fori di piccole dimensioni, con diametri ad esempio di 0,5 mm, sono pezzi che non possono essere misurati con i sistemi a contatto.
REVO-2 con sensore RVP aggiunge, alle già note caratteristiche di scansione a contatto ad alta velocità e di misura delle finiture superficiali di REVO, la capacità di eseguire ispezioni senza contatto in maniera veloce e precisa. Le infinite posizioni della testa e il relativo movimento sui 5 assi assicurano la massima produttività e un aumento concreto del potenziale delle CMM
RVP - sonda di visione senza contatto per REVO-2

RVP è il componente della sonda in cui è alloggiato il sensore CMOS con otturatore globale da 1,3 megapixel e processore di segnale digitale. Il sensore CMOS della sonda cattura molta luce anche in tempi di esposizione molto ridotti, assicurando la massima velocità di acquisizione immagini e di misura.
Il sistema RVP è dotato di due moduli di visione che offrono funzionalità esclusive Le applicazioni più comuni del modulo VM10 includono l'ispezione di pezzi realizzati con fogli sottili di metallo, come ad esempio alloggiamenti per combustori destinati al settore aerospace, mentre il modulo VM11-2 permette di ispezionare fori di raffreddamento realizzati al laser su palette di motori e altri componenti aereospace.
RVP in funzione
Informazioni sui prodotti
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni