RUP1 - sonda a ultrasuoni per il sistema REVO®
Con la sonda REVO RUP1 le misure automatiche dello spessore diventano parte integrante della procedura di misura in macchina
Misura a ultrasuoni dello spessore su una piattaforma di misura CMM a 5 assi

La sonda a ultrasuoni RUP1 accresce le capacità multisensore del sistema REVO® e permette di utilizzare gli ultrasuoni per effettuare ispezioni dello spessore.
A differenza di molti altri sistemi a ultrasuoni, RUP1 assicura una buona trasmissione del segnale anche senza vasche d'acqua o gel di accoppiamento. Utilizza invece un'innovativa punta a sfera con elastomeri che garantisce un accoppiamento eccellente fra la sonda e il materiale. Di conseguenza, la sonda RUP1 non richiede la presenza di operatori specializzati e capaci di interpretare le informazioni visualizzate sull'oscilloscopio e permette anche di liberare lo spazio in officina precedentemente occupato dalle vasche di immersione.
La scelta di ricorrere agli ultrasuoni per le misure a lato singolo dello spessore di un pezzo presenta anche molti vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche a contatto, soprattutto nel caso di elementi interni, difficilmente raggiungibili,
RUP1 si integra perfettamente con il software di metrologia MODUS™ (versione 1.12) e con UCCsuite (versione 5.8)

Componenti del sistema di atterraggio degli aerei, alberi motore e palette cave per il settore aerospace sono solo alcuni esempi di pezzi in cui l'uso della sonda RUP1 può risultare incredibilmente vantaggioso.

Caratteristiche e vantaggi di RUP1
- La sonda a ultrasuoni RUP1 è perfettamente compatibile con il rack di cambio utensile MRS2 e può essere rimpiazzata automaticamente con tutte le altre sonde disponibili per il sistema REVO.
- La sonda RUP1 utilizza un trasduttore da 20 MHz e può effettuare misure di spessore con una portata da 1 a 20 mm e con un'accuratezza inferiore ai 10 micron, utilizzando punti di contatto.
- L'adozione di un'innovativa punta a sfera con elastomeri garantisce un accoppiamento eccellente fra la sonda e il materiale e assicura una buona trasmissione del segnale anche senza vasche d'acqua o gel di accoppiamento.
- Opportunità per ridurre i costi, perché RUP1 non richiede la presenza di operatori specializzati e capaci di interpretare le informazioni visualizzate sull'oscilloscopio.
- La sonda a ultrasuoni RUP1 è perfettamente integrabile con MODUS e con il pacchetto per metrologia UCCsuite e include molte funzioni utili, come ad esempio:
- Geometria e calibrazione dei materiali
- monitoraggio e compensazione delle dimensioni della sfera
- calcolo automatico delle posizioni della testa REVO in base all'angolo della parete di fondo, per superfici non parallele.
- monitoraggio della durata delle punte
- Per gli utenti più esperti, è disponibile un dispositivo indipendente per la visualizzazione dei segnali che fornisce una rappresentazione grafica delle misure.
Specifiche tecniche
Funzioni | Caratteristiche |
Intervallo di spessori misurabili | Da 1 a 20 mm per i pezzi realizzati con metalli standard (alluminio, acciaio e titanio). Non supporta pezzi realizzati in ghisa, CF, GF, vetro, materiali additivi e materiali rivestiti. |
Accuratezza delle misure dello spessore | • Migliore di 0,025 mm sulle superfici parallele • Migliore di 0,100 mm per gli angoli a cuneo fino a 10° |
Composizione della punta | Pallina di elastomero gonfiata in una soluzione di glicole etilenico e acqua distillata |
Durata utile della punta | 1-5 turni – in base al tipo di ambiente |
Durata della punta pronta all'uso | 7 giorni, se inserita nel rack con il cappuccio protettivo |
Durata della punta in magazzino | Almeno 12 mesi |
Metodo di misura | Misura per punti di superfici quasi parallele e cunei fino a 10° |
Cambio sonda | Completamente automatico per funzionare come parte di un sistema di misura multisensore |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni