Sistema di rack modulare MRS2
Il rack modulare MRS2 è una soluzione versatile per il cambio delle sonde e dei portastili per i sensori Renishaw.
Sono disponibili montanti e guide di varie dimensioni che permettono di configurare MRS2 in modo da adattarsi a tutte le applicazioni. Se il volume operativo della CMM lo consente o se è necessario utilizzare un ampio numero di sonde e stili, è possibile aggiungere guide supplementari a MRS2 e creare un rack a più livelli.
La guida è compatibile con:
- SCP600 e SCP80 (porte di cambio stilo rispettivamente per SP600 e SP80)
- ACR3 (rack di cambio automatico)
- FCR25 e FCR25 TC (cambio dello stilo e del modulo per i portastili SP25M e RPS3-n)
- RCP2 (porta di cambio dei portastilo RSP2 e RSP3-6) e RCP TC-2 (porta di cambio stilo REVO a controllo termico per sonde REVO)
- SFA e SFCP (per sonda REVO per le finiture delle superfici REVO)
Rack a un livello

Rack a due livelli

Rack a tre livelli

Opzioni di MRS2
Guide
Le guide MRS2 sono disponibili in varie lunghezze: 400 mm, 600 mm o 1000 mm.
Montanti
I montanti di MRS2 sono disponibili con lunghezze di 200, 400, 600 e 800 mm.
Estensione della garanzia
Entro tre mesi dall'acquisto di un nuovo prodotto Renishaw per macchina di misura è possibile stipulare una garanzia estesa triennale. Contattaci per maggiori informazioni
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando il sistema di rack modulare MRS2; ti potrebbe anche interessare la serie di porte di cambio stilo per REVO RSP2 e RSP3, SP80, SP600 o SP25M...