IS1-2
Il selettore interfaccia IS1-2 è un sistema completamente automatico per installazione su macchine di misura che richiedono più tipi di sensore.
Quattro canali di uscita separati
- Qualsiasi combinazione delle seguenti sonde Renishaw da integrare in un unico sistema automatizzato:
- SP25M
- SP80
- SP600
- TP7M
- TP2
- TP6
- TP20
- TP200*
- Interfaccia indipendente o integrabile in un rack
IS1-2 è anche completamente compatibile con i sistemi di cambio sonda ACR1 e ACR3 di Renishaw, con le teste motorizzate della serie PH10M PLUS e con la testa motorizzata PHS-2, tramite il sistema Renishaw di interconnessione dei prodotti (PICS).
I moduli di programmazione TP7M, SP600M, SP80 e SP25M sono forniti preinstallati all'interno dell'unità IS1-2, che identifica la sonda in uso. I moduli restanti sono forniti separatamente e possono essere installati dall'utente. TP2, TP6, TP20, TP200 dispongono di un sistema di identificazione integrato e non richiedono alcun modulo.
* Questa sonda può essere incorporata in un sistema a più sensori con uno qualsiasi dei sistemi di sonde specificati, senza bisogno dell'unità IS1-2.
** Solo PH10M PLUS e PH10MQ PLUS.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni