Teste di indicizzazione motorizzate PH10 PLUS
Le teste della serie PH10 PLUS permettono di aumentare la produttività, perché forniscono alle CMM automatiche la capacità di controllare l'orientamento della sonda tramite un programma.
La serie include tre modelli di PH10 PLUS, ognuno dei quali supporta una serie di sonde e prolunghe e può essere orientato su 720 posizioni, diverse e ripetibili. In questo modo è in grado di raggiungere anche i punti difficili dei pezzi. Abilita l'ispezione di elementi a varie angolazioni, senza richiedere interventi frequenti per cambiare il gruppo di stili.
Le specifiche di ripetibilità delle teste PH10 PLUS sono fornite con una specifica di ripetibilità di soli 0,4 µm (2σ) (a una distanza di 100 mm), con un posizionamento più accurato della punta dello stilo.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
PH10M PLUS supporta barre di prolunga lunghe e sonde complesse come i modelli SP25M e TP7M. Il sistema autojoint altamente ripetibile consente di cambiare rapidamente le sonde o le barre di prolunga, senza alcuna ricalibrazione.
Lunghezza | 117 mm |
Larghezza | 62 mm |
Peso | 620 g |
Montaggio della sonda | Autojoint (multiwire) |
Attacco della testa | Cono PH10M PLUS per installazione su CMM |
Controllo compatibile | |
Ripetibilità del posizionamento | 0,4 µm a una distanza di 100 mm |
Numero totale di posizioni | 720 |
Coppia massima consigliata | 0,45 Nm |
Lunghezza massima prolunga | 300 mm con prolunga PAA3 450 mm con la prolunga PAACF (disponibile solo su ordinazione) |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
PH10MQ PLUS è una variante del modello PH10M PLUS che consente di collegare la testa motorizzata direttamente alla colonna, con l'asse testa B all'interno della colonna stessa.
Questa opzione permette un montaggio più essenziale e compatto, con il solo asse A esterno alla colonna.
Lunghezza | 73 mm |
Larghezza | 80 mm |
Peso | 730 g |
Montaggio della sonda | Autojoint (multiwire) |
Attacco della testa | Diretto su colonna |
Controllo compatibile | |
Ripetibilità del posizionamento | 0,4 µm a una distanza di 100 mm |
Numero totale di posizioni | 720 |
Coppia massima consigliata | 0,45 Nm |
Lunghezza massima prolunga | 300 mm con prolunga PAA3 450 mm con la prolunga PAACF (disponibile solo su ordinazione) |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
PH10T PLUS è simile alla versione PH10M PLUS, ma dispone di un supporto per sonda con filettatura M8 al posto del sistema autojoint.
Tutte le sonde e le barre di prolunga con filettatura M8 (ad esempio, TP20 e TP200) sono collegate direttamente alla testa. PH10T PLUS è completamente compatibile con tutti i sistemi Renishaw di cambio stilo e cambio modulo.
Lunghezza | 103 mm |
Larghezza | 62 mm |
Peso | 645 g |
Montaggio della sonda | Filettatura M8 (2 fili) |
Attacco della testa | Codolo di adattamento |
Controllo compatibile | |
Ripetibilità del posizionamento | 0,4 µm a una distanza di 100 mm |
Numero totale di posizioni | 720 |
Coppia massima consigliata | 0,45 Nm |
Lunghezza massima prolunga | 300 mm con prolunga PEL4 |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Presentazioni
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando la testa motorizzata PH10 PLUS. Ti potrebbe anche interessare la testa PH20 a 5 assi…