PH10M-iQ PLUS
Le teste motorizzate della serie PH10 PLUS permettono di aumentare la produttività, perché forniscono alle CMM automatiche la capacità di controllare l'orientamento della sonda tramite un programma. Abilita l'ispezione di elementi a varie angolazioni, senza richiedere interventi frequenti per cambiare il gruppo di stili.
Meno tempo per la calibrazione, più tempo per la misura!
![PH10M-iQ PLUS](/media/img/gen/49fdc1280538416bb2a836532f039783.jpg)
La qualifica indotta consente a PH10M‑iQ PLUS di accedere a più posizioni senza la necessità di ricalibrazione.
- PH10M‑iQ PLUS viene fornita con un file di calibrazione creato durante la produzione
- Questo file di calibrazione viene quindi applicato dalla routine della sonda nella CMM *
- Dopo una rapida calibrazione iniziale, PH10M‑iQ PLUS consente all'utente i utilizzare la combinazione testa/sonda in tutti gli orientamenti possibili senza ricalibrazione
- PH10M‑iQ PLUS aumenta la produzione riducendo i tempi di calibrazione
- Le sonde di scansione possono essere solo utilizzate nella modalità PH10 tradizionale con PH10M‑iQ PLUS; le sonde a contatto possono invece utilizzare il metodo di qualifica indotta
Lunghezza | 117 mm |
Larghezza | 60 mm |
Peso | 645 g |
Montaggio della sonda | Sistema Autojoint di Renishaw (multiwire) Le sonde filettate M8 possono essere utilizzate con un adattatore PAA |
Attacco della testa | Codolo di adattamento |
Controllo compatibile | |
Movimento angolare | Asse A: Da 0° a 105° con incrementi da 7,5 Asse B: Da 0° a 180° con incrementi da 7,5 |
Numero totale di posizioni | 720 |
* Deve essere supportata dal software
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando la testa motorizzata PH10PH10M-iQ PLUS. Ti potrebbe anche interessare la testa PH20 a 5 assi, che include la qualifica indotta…