Salta la navigazione

Encoder ottici aperti per il controllo del movimento

Renishaw offre un'ampia gamma di sistemi di encoder ottici aperti. Scopri come la nostra tecnologia assoluta e incrementale, insieme al design senza contatto, gioca un ruolo fondamentale nella misura di precisione.

Trova il tuo encoder ottico aperto di Renishaw

Gli encoder ottici aperti di Renishaw offrono una misura di posizione robusta e a elevate prestazioni. Un lettore optoelettronico compatto rileva il movimento relativamente a una riga con tacche poste a intervalli regolari.

La nostra selezione di encoder lineari, ad arco parziale e rotativi è perfetta per una vasta gamma di applicazioni. Inoltre, sono disponibili versioni quali gli encoder Sicurezza funzionale, Ultra alto vuoto e Gamma delle temperature estesa.

Per aiutarti a scegliere un encoder, le nostre tabella di confronto e il sistema di configurazione dell'encoder evidenziano la varietà di lettori e righe compatibili. Sono inoltre indicati i dettagli dei settori industriali che beneficiano dagli encoder ottici, grazie alla nostra ampia gamma di case study e note applicative.

Che tipo di movimento è necessario misurare?

Righe lineari RTLF, RKLA, RKLC per encoder ottici incrementali

Per ottenere informazioni sulla posizione in linea retta, in genere sugli assi X, Y o Z.

Lineare

Riga RKL ad arco parziale per encoder ottici

Misurano un arco parziale di rotazione avvolgendo la riga intorno a cilindri, alberi o archi.

Arco parziale

Riga RCDM rotativa per encoder ottici

Per ottenere informazioni sulla posizione angolare e il controllo del movimento degli elementi rotativi.

Rotative (angolari)

Conosci già gli encoder Renishaw?

Scegli il tuo encoder

Siamo rimasti colpiti dalle capacità del sistema di encoder RESOLUTE UHV, che soddisfa appieno gli standard richiesti, tra cui robustezza del design meccanico, idoneità alle alte temperature e resistenza all’invecchiamento da radiazioni. L’encoder Renishaw svolge egregiamente la sua funzione.

IRELEC Alcen (Francia)

Informazioni sugli encoder ottici aperti

Un encoder ottico è un dispositivo elettromeccanico che produce un segnale elettrico proporzionale allo scostamento di una guida lineare oppure alla posizione angolare di un alberino sul quale è applicato.

Gli encoder aperti rimangono esposti e non hanno involucri esterni integrati. I vantaggi degli encoder ottici aperti includono l'eliminazione effettiva del gioco, della torsione dell'albero e di altri errori di isteresi meccanica.

Un encoder ottico rotativo aperto è composto da un lettore per la misura della posizione e da una riga rotativa estremamente accurata con marcatura sul bordo esterno di un anello oppure sulla superficie di un disco.

Il lettore misura la posizione tramite il rilevamento ottico delle tacche poste sulla riga a intervalli regolari. Produce quindi dati in formato analogico o digitale.

Il segnale viene poi convertito in una lettura della posizione tramite lettura digitale (DRO) o usando un sistema di controllo del movimento.

Schema ottico di TONiC™ con note

Comprendendo la tecnologia degli encoder di Renishaw, sarà possibile confrontare i nostri sistemi per stabilire quello più adatto all'applicazione.

Tabella comparativa degli encoder ottici sulla schermata di un tablet con una mano che scorre

Confronta la vasta gamma di sistemi di encoder assoluti e incrementali, in base ai tuoi requisiti di righe lineari, ad arco parziale o rotative. Nelle nostre tabelle sono disponibili i dettagli dei dati, dell'accuratezza, della velocità e delle dimensioni per guidarti a scegliere i sistemi più adeguati.

Tabella per il confronto degli encoder ottici

Due mani che sorreggono un encoder ottico TONiC™ con un cavo

Crea un sistema di encoder e genera un codice prodotto con il nostro sistema di configurazione dell'encoder. Con queste informazioni, potrai inviare una richiesta di preventivo e stabilire il prodotto migliore per le tue necessità.

Sistema di configurazione dell'encoder

Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, scaricando i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Download dei documenti tecnici

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri quali settori industriali utilizzano gli encoder ottici e in che modo la tecnologia degli encoder e la vasta esperienza di Renishaw avvantaggiano i produttori a livello globale. Guarda gli esempi pratici di come i clienti si sono avvantaggiati dei sistemi di encoder Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

Come possiamo aiutarti?

Leggi le domande frequenti per informazioni sui sistemi di encoder incrementali e assoluti, righe, installazione e assistenza post-vendita. Desideriamo che tu comprenda le funzioni e vantaggi dei sistemi di encoder Renishaw, semplificandoti la scelta è l'installazione dei nostri prodotti.

Disegno che rappresenta le comunicazioni seriali degli encoder incrementali

Cosa significa "Affidabilità" per noi

Ogni encoder progettato viene creato sulla base dell'affidabilità per garantirne una lunga durata. Tutti i nostri dispositivi sono sottoposti a test molto più impegnativi delle condizioni in cui si troveranno a lavorare per garantire l'integrità della progettazione e della meccanica del prodotto.

Tutte le fasi produttive, dall'assemblaggio dei circuiti stampati (PCB), alla lavorazione dei pezzi fino all'assemblaggio e il test dei lettori si svolgono all'interno dei nostri stabilimenti. Questo approccio si estende alla produzione di righe, per distinguerle dalle altre aziende di encoder. Svolgendo tutti questi processi all'interno degli stabilimenti, l'azienda garantisce un rigido controllo della qualità in ogni fase dello sviluppo dei prodotti.

Operatori ai banchi di prova di Renishaw

È il momento perfetto per aggiornare gli encoder ottici Renishaw

Alcuni dei nostri prodotti legacy non sono consigliati per nuove installazioni e stanno per essere messi fuori produzione oppure sono disponibili come "ultimo ordine" (last-time buy).

Renishaw sviluppa costantemente nuove tecnologie e ciò significa che i sistemi possono essere aggiornati con una serie alternativa di encoder Renishaw a elevate prestazioni.

Trova le nostre soluzioni alternative e contattaci subito per assistenza.

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.

loading