Encoder ottici ad arco parziale
La rotazione inferiore a un giro completo viene misurata con un encoder ad arco parziale. Scopri come le righe lineari flessibili di Renishaw possono essere avvolte intorno a un cilindro, a un albero o un'altra superficie cilindrica per consentire al lettore compatto di misurare con precisione una rotazione limitata.
Seleziona il tuo sistema di encoder ad arco parziale
Le righe flessibili degli encoder lineare hanno una piccola area della sezione trasversale che consente di avvolgerle intorno a una superficie circolare per misurare le rotazioni parziali. La riga viene montata con un nastro biadesivo.
Queste righe flessibili sono compatibili con gli encoder ottici aperti di Renishaw, per misure assolute o incrementali.
Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.
Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.
La nostra gamma di lettori compatibili con gli encoder consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione di movimento.
Sistemi di encoder ad arco parziale assoluti: lettori e righe
Di seguito è mostrato il raggio di piegatura minimo delle varie combinazioni di lettore e riga:
Lettore EVOLUTE™ (passo 30 µm) Accuratezza elevata Alta velocità | ![]() RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 50 mm |
Sistemi di encoder ad arco parziale incrementale: lettori e righe
Di seguito è mostrato il raggio di piegatura minimo delle varie combinazioni di lettore e riga:
Lettore ATOM™ (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Analogico |
RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 26 mm |
Lettore ATOM DX™ (passo da 20 μm, 40 μm) Di dimensioni ridotte Digitale |
RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 26 mm |
Lettore VIONiC™ (passo 20 µm) Accuratezza elevata Digitale |
RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 30 mm |
Lettore QUANTiC™ (passo 40 µm) Versatile |
RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 26 mm |
Lettore TONiC™ (passo 20 μm) Analogico |
RKL Riga a nastro in acciaio Stretta e sottile Flessibile 30 mm |

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.