Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo degli encoder nel controllo del movimento?
Scopri tutti i vantaggi del feedback di posizione con gli encoder ottici Renishaw
I nostri encoder sono robusti e assicurano prestazioni elevate, per risolvere tutti i tuoi problemi di misura di precisione. Forniamo soluzioni mirate per tutte le esigenze di automazione industriale. Di seguito sono riportati alcuni i vantaggi derivanti dall'utilizzo degli encoder nel controllo del movimento:
- Accuratezza elevata
- Facilità di installazione
- Maggiore affidabilità
- Basso errore sottodivisionale (SDE)
- Funzionamento ad alta velocità
- Design senza contatto
- Opzioni per misure incrementali o assolute
- Encoder aperti e incapsulati
Gli encoder vengono utilizzati per applicazioni in moltissimi settori industriali, perché assicurano misure di posizione estremamente precise, ottenute mediante segnali di feedback elettrici. Gli encoder Renishaw forniscono misure assolute e incrementali che aiutano a superare molte sfide legate al controllo della posizione e del movimento.
Esempi pratici del funzionamento degli encoder ottici:

Scopri le opinioni di chi ha dato fiducia agli encoder Renishaw. I case study e le note di applicazioni evidenziano la solidità e l'elevato livello prestazionale dei nostri encoder industriali, con applicazioni che spaziano dal settore dell'elettronica alle lavorazioni di precisione, fino all'aerospace e all'industria medicale.

Una serie di approfondimenti sull'utilizzo degli encoder e sui trend industriali. Informazioni dettagliate su tecnologie e prodotti e sull'esperienza acquisita da Renishaw. Scopri come funziona la nostra tecnologia e come sfruttarla per migliorare sistemi e processi produttivi.

White paper tecnici sugli encoder ottici di Renishaw per condividere la nostra esperienza su come affrontare problematiche complesse, come ad esempio le prestazioni termiche degli encoder lineari, l'accuratezza degli encoder angolari, aspetti legati alla sicurezza e alla resistenza alle vibrazioni.
I nostri case study illustrano vari utilizzi degli encoder Renishaw in settori industriali molto diversi fra loro:
- Nel campo dei semiconduttori, gli encoder assoluti assicurano precisione e stabilità ai dispositivi di assemblaggio dei wafer e di packaging. Il LED di impostazione semplifica le procedure di impostazione, aiuta a ridurre i costi e accresce l'efficienza produttiva.
- In un osservatorio, gli encoder vengono collegati agli assi del telescopio e inviano un segnale di feedback che può essere utilizzato per determinare la posizione, il conteggio, la velocità o la direzione del telescopio, man mano che si sposta. Gli encoder con righe lineari in acciaio inox assicurano un controllo ottimale della velocità e permettono di controllare accuratamente l'orientamento del telescopio.
- Nei processi industriali di precisione svolti in ambienti in vuoto, gli encoder incrementali UHV consentono di misurare la posizione senza contaminare l'ambiente.

- Gli encoder rotativi assoluti migliorano l'efficienza produttiva delle tavole rotanti multiasse e dei servomotori. Possono ripartire dopo un arresto della macchina e riprendere a funzionare senza perdere la posizione.
- Negli ambienti di lavoro estremi, tipici delle rettificatrici di precisione gli encoder incaspulati forniscono il feedback di posizione per i motori lineari e offrono molti vantaggi, fra cui una migliore accuratezza delle lavorazioni e una maggiore stabilità dei processi. Il risultato è un aumento della produttività e l'ottimizzazione delle prestazioni della macchina utensile.

- I motori ad azionamento diretto sono progettati per le apparecchiature di precisione utilizzate nel settore dei display a schermo piatto (FPD). L'impiego di encoder miniaturizzati per il feedback di posizione presenta molti vantaggi in termini di dimensioni, peso, prestazioni e affidabilità.
- Nelle applicazioni scientifiche, gli encoder di posizione selezionati per gli stadi in vuoto devono essere conformi all'ultra alto vuoto (UHV) e abbastanza robusti da sopportare un'esposizione prolungata alla temperatura di 120 °C. (IRELEC)
- I sistemi di comunicazione radar e radio (RF) per velivoli devono essere leggeri, compatti e potenti. Inoltre, è importante che siano modulari e facili da assemblare. Gli encoder sono componenti chiave nei sistemi radar e di comunicazione e devono garantire la massima affidabilità, perché un loro malfunzionamento potrebbe mettere a rischio vite umane.
- Nella scelta di un encoder per applicazioni SMT (Surface Mount Technology) è indispensabile prendere in considerazione il comportamento termico della riga. Le righe flottanti si espandono e si contraggono con un coefficiente di espansione termica molto simile a quello del materiale della riga. Inoltre, tale coefficiente è noto e consente di intervenire con una compensazione attiva della temperatura della riga.
- Nel settore delle patologie medicali gli scanner digitali integrano gli encoder di posizione per fornire feedback diretto al controllo. Questo permette di velocizzare enormemente il funzionamento senza compromettere l'accuratezza: un maggiore livello di automazione riduce gli interventi dell'operatore ed evita interferenze fra le varie micrografie, diminuendo quindi i tempi necessari per ottenere le diapositive.
I nostri encoder ottici sono disponibili in molte configurazioni diverse: incrementali e assoluti, lineari, rotativi o per applicazioni ad arco parziale.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.