Salta la navigazione

Encoder ottici rotativi

Il controllo preciso della posizione angolare e del movimento rotativo si ottiene utilizzando feedback sulla posizione degli encoder ottici rotativi, noti anche come encoder angolari. Scopri come le righe a disco e ad anello si combinano con i lettori compatti assoluti e incrementali per fornire eccellenti prestazioni della misura di posizione.

Scegli i tuoi sistemi di encoder rotativi assoluti o incrementali (angolari)

Una serie di righe rotative, incluse quelle ad anello in acciaio inox e con dischi in vetro e in acciaio inox, risulta perfetta per una vasta gamma di applicazioni con movimento rotativo. La riga rotativa può essere montata sul pezzo rotativo della macchina con mezzi meccanici o con la colla.

Le righe rotative sono compatibili con la serie di encoder ottici aperti di Renishaw, per misure assolute o incrementali.

  • Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.
  • Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.

La nostra gamma di encoder rotativi ti consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione.

Sistemi di encoder rotativi assoluti: lettori e righe

Di seguito è mostrato il diametro delle varie combinazioni di lettore e riga:










Riga rotativa RESA RES

Riga con anello in acciaio

Basso profilo

Facilità di installazione

Riga rotativa REXA REX

Riga con anello in acciaio

Sezione trasversale spessa

Accuratezza elevata

Encoder ottici RESOLUTE™

Lettore RESOLUTE

(passo da 30 m)

Accuratezza elevata

Alta velocità

Da 52 a 550 mm

Da 52 a 417 mm

Sistemi di encoder rotativi incrementali: lettori e righe

Di seguito è mostrato il diametro delle varie combinazioni di lettore e riga:








Disco RCDM RCD

Riga a disco in vetro

Termostabile

Leggera

Riga a disco CENTRUM™ CENTRUM™ CSF40

Riga a disco in acciaio

Autocentrante

Facilità di installazione

Riga rotativa RESA

RES

Riga con anello in acciaio

Basso profilo

Facilità di installazione

Riga rotativa REXM REX

Riga con anello in acciaio

Sezione trasversale spessa

Accuratezza elevata

Encoder ottici ATOM™

Lettore ATOM™

(passo da 20 m, 40 m)

Di dimensioni ridotte

Analogico

Da 30 a 108 mmDa 31 a 120 mmN/DN/D

Encoder ottici ATOM DX™

Lettore ATOM DX™

(passo da 20 m, 40 m)

Di dimensioni ridotte

Digitale

Da 17 a 108 mmDa 24 a 120 mmN/DN/D

VIONIC™ optical encoders

Lettore VIONiC™

(passo da 20 m)

Accuratezza elevata

Digitale

N/DN/DDa 52 a 550 mmDa 52 a 417 mm

QUANTiC optical encoders

Lettore QUANTiC

(passo da 40 m)
Facilità di installazione

Versatile

N/DN/DDa 52 a 550 mmN/D

TONiC™ optical encoders

Lettore TONiC

(passo da 20 μm)
Accuratezza elevata

Analogico

N/DN/DDa 52 a 550 mmDa 52 a 417 mm
Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scarica documentazione tecnica

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.