TP200

Kompakt, modulcserélős mérőfej nyúlásmérő bélyeges mechanizmussal. Ezzel a technikával nagyobb pontosság és hosszabb élettartam érhető el, mint a mozgásalapú, kapcsoló típusú tapintó mérőfejek esetében.

TP200 mérőfej SCR20 és PI 200-3 egységekkel

A TP200 rendszer komponensei a következők:

  • TP200 vagy TP200B mérőfejház (a TP200B változat jobban ellenáll a rezgéseknek)
  • TP200 tapintószármodul – választható, állandó túlfutási erőértékekkel: SF (standard rugóerő) vagy LF (kis rugóerő)
  • PI 200-3 mérőfej-interfész
  • SCR200 tapintószár-cserélő állvány

Termékpalettánk része egy (növelt túlfutást lehetővé tevő) EO-modul is, amelyet az SF változatéval azonos túlfutási erő jellemez, de nagyobb üzemi tartományt és védelmet biztosít a mérőfej Z tengelye mentén.

Jellemzők és előnyök

  • A nyúlásmérő bélyeges technológiának köszönhetően kiváló ismétlőképességet és nagyon pontos 3D-s alakmérést tesz lehetővé
  • Hibamentes visszaállítás a nullpontba
  • Nincs formaeltérést okozó hatás
  • 6-irányú mérési képesség
  • Akár 100 mm-es tapintószár-kinyúlás (GF tapintószáraknál)
  • Gyors mérőfejmodul-csere anélkül, hogy szükség lenne az egyes tapintószárak újrakalibrálására
  • 10 millió kapcsolást meghaladó élettartam

TP200/TP200B mérőfejtest

TP200

A TP200 mérőfej mikroméretű nyúlásmérő bélyeges jelátalakítókat alkalmaz, amelyek kiváló ismétlőképességet és pontos 3D-s alakmérést tesznek lehetővé még hosszú tapintószárak használata mellett is.

A szenzoros technológia mikron alatti ismétlőképességet biztosít, és kiküszöböli a mozgó mérőfejek esetén tapasztalt formaeltérési hibákat. A mérőfejben elhelyezett szilárdtest-kivitelű ASIC elektronika megbízható működést szavatol akár több millió tapintás után is.

A TP200B a TP200-al azonos technológiát alkalmaz, de kialakítása révén magasabb a rezgéstűrő képessége. Ezáltal kiküszöbölhető a levegőben történő hamis kitérés jelensége, amely vagy a koordináta-mérőgép szerkezetén keresztül továbbított rezgésekből adódik, vagy hosszú tapintószárak használata esetén, nagyobb pozicionálási sebességek mellett fordul elő.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TP200B egység LF modullal, illetve szögben álló/csillag tapintószárakkal történő használatát nem javasoljuk.

A műszaki jellemzők összefoglalása

TP200TP200B

Fő alkalmazási terület

Olyan DCC-vezérelt koordináta-mérőgépek, amelyeknél nagy pontosságra van szükség.

Ugyanaz, mint a TP200 egységnél, de főként olyan esetekben, ahol előfordul a levegőben történő hamis kitérés.

Érzékelési irányok

6 tengelyes: ±X, ±Y, ±Z

6 tengelyes: ±X, ±Y, ±Z

Egyirányú ismétlőképesség (2σ µm)

1-es triggerszint: 0,40 µm

2-es triggerszint: 0,50 µm

1-es triggerszint: 0,40 µm

2-es triggerszint: 0,50 µm

XY (2D) alakmérési hiba

1-es triggerszint: ±0,80 µm

2-es triggerszint: ±0,90 µm

1-es triggerszint: ±1 µm

2-es triggerszint: ±1,2 µm

XYZ (3D) alakmérési hiba

1-es triggerszint: ±1 µm

2-es triggerszint: ±1,40 µm

1-es triggerszint: ±2,50 µm

2-es triggerszint: ±4 µm

A tapintószárcsere ismétlőképessége

Az SCR200 egység esetében: maximum ±0,50 µm

Kézi: maximum ±1 µm

Az SCR200 egység esetében: maximum ±0,50 µm

Kézi: maximum ±1 µm

Tapintószár-kitérítési erő (a tapintószár csúcsánál)

XY sík (valamennyi modul): 0,02 N

Z tengely (valamennyi modul): 0,07 N

XY sík (valamennyi modul): 0,02 N

Z tengely (valamennyi modul): 0,07 N

Túlfutási erő (0,50 mm-es elmozdulás mellett)

XY sík (SF / EO modul): 0,2–0,4 N

XY sík (LF modul): 0,1–0,15 N

Z tengely (SF / EO modul): 4,90 N

Z tengely (LF modul): 1,60 N

XY sík (SF / EO modul): 0,2–0,4 N

XY sík (LF modul): 0,1–0,15 N

Z tengely (SF / EO modul): 4,90 N

Z tengely (LF modul): 1,60 N

Súly (mérőfej-érzékelő és -modul)

22 g

22 g

Hosszabbító maximális hossza (PH10 PLUS sorozatú fejen használva)

300 mm

300 mm

Ajánlott maximális tapintószárhossz (M2-es tapintószár-sorozat)

SF / EO modul: 50 mm acél 100 mm-ig GF

LF modul: 20 mm acél 50 mm-ig GF

SF / EO modul: 50 mm acél 100 mm-ig GF

LF modul: 20 mm acél 50 mm-ig GF

Rögzítési mód

M8-as menet

M8-as menet

Megfelelő interfész

PI 200-3, UCC

PI 200-3, UCC

Tapintószármodul-cserélő állvány

SCR200

SCR200

Tapintószár-sorozat

M2

M2

TP200 tapintószármodulok

A tapintószármodul nagy ismétlőképességű, csuklós mágneses összekötőelem segítségével csatlakozik a TP200 / TP200B mérőfej házához, ami gyors tapintószárcserét biztosít, és garantálja a mérőfej túlfutás elleni védelmét.

Háromféle modul kapható, két különböző túlfutási erővel.

Modul

SF (normál erejű)LF (kis erejű)EO (növelt túlfutáshoz)

Alkalmazás

Általános használat.

Kis átmérőjű tapintógömbök esetében, illetve amikor csak minimális mértékű erő alkalmazható.

Extra túlfutás, amely lehetővé teszi, hogy a koordináta-mérőgép nagyobb sebességű mérések után is biztonságosan álljon le.

Megjegyzések

Legfeljebb 100 mm hosszúságú tapintószárakkal és 1 mm-nél nagyobb átmérőjű gömbökkel használható.

1 mm-es átmérőnél kisebb gömbökkel használható.

Az SF változatéval azonos túlfutási erő.

8 mm-rel növelt túlfutás a mérőfej Z tengelye mentén.

SCR200 cserélőállvány

SCR200

Az SCR200 akár hat TP200 tapintószármodul automatikus, nagy sebességű cseréjét biztosítja. A tapintószárak biztonságos cseréjét megkönnyítő funkciókkal ellátott SCR200 egység tápellátásáról a különálló PI 200-3 mérőfejinterfész gondoskodik. Az SCR200 kis és normál erejű készletekben kapható, amelyek mindegyike egy SCR200 egységből és három azonos erejű tapintószármodulból áll.

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.

Termékinformációk

Figyelmébe ajánljuk...

Jelenleg a TP200 mérőfejről olvas. Figyelmébe ajánljuk az SP25M szkennelő mérőfejet is…

 
loading