TP7M
25 mm átmérőjű nyúlásmérő bélyeges tapintófej autojoint rögzítéssel, munkadarabok nagy pontosságú méréséhez.

A TP7M mérőfej egy nyúlásmérő bélyeges technológiával működő elektronikus mérőfej. Ez a technológia nagyobb pontosságot garantál, kiküszöböli a formaeltérési és a visszaállítási hibákat, és a mozgó kapcsoló típusú tapintó mérőfejeknél sokkal hosszabb élettartamot garantál.
A többhuzalos Autojoint csatlakozású TP7M egység a PH10M PLUS / PH10MQ PLUS motorizált fejekkel, a PH6M fix mérőfejtartókkal, valamint a többhuzalos hosszabbító rudak (PEM) termékcsaládjával kompatibilis.
A műszaki jellemzők összefoglalása | TP7M |
---|---|
Fő alkalmazási terület | FMS és automatizált rendszerek. Univerzális DCC (közvetlenül CNC-vezérelt) és manuális koordináta mérőgépek. |
Érzékelési irány | 6 tengelyes: ±X, ±Y, ±Z |
3D-s pontosság (az ISO 10360 2. része szerint tesztelve) | N/A |
Egyirányú ismétlőképesség (2σ µm) | 1-es triggerszint: 0,25 µm 2-es triggerszint: 0,25 µm |
XY (2D) alakmérési hiba | 1-es triggerszint: ±0,25 µm 2-es triggerszint: ±0,50 µm |
XYZ (3D) alakmérési hiba | 1-es triggerszint: ±0,50 µm 2-es triggerszint: ±1 µm |
Tapintószár-kitérítési erő (a tapintószár csúcsánál) | XY sík: 0,02 N Z tengely: 0,15 N |
Túlfutási erő | XY sík: 0,78 N Z tengely: 11,75 N |
Tömeg | 85 g |
Hosszabbító maximális hossza (PH10 PLUS sorozatú fejen használva) | 200 mm |
Ajánlott maximális tapintószárhossz (M4-es tapintószár-sorozat) | 150 mm acél – 180 mm GF |
Rögzítési mód | Többhuzalos Autojoint |
Megfelelő interfész | PI 7-3 |
Automatikus mérőfejcsere | Automatikus cserélőállvány |
Tapintószár-sorozat |
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.